eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 59 Produkte der Produktfamilie

Allied Vision Manta G-505 2/3" CCD Farbkamera

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)
Allied Vision Manta GigE Cameras (Back)

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)

Allied Vision Manta GigE Cameras (Back)

Lager #89-961 Ausverkauf
×
€1.785,00 Ähnliche Kameras
×
Stk. 1+
€1.785,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Bufferspeicher:
32MB
Videoausgang:
GigE
Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Manta
Modellnummer:
Manta G-505C
Typ:
Color Camera
Sensortyp:
Sony ICX625
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
2/3"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (H x V):
2,448 x 2,050
Pixelgröße, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, H x V (mm):
8.4 x 7.0
Bildrate (fps):
15.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungsregelung:
Via Software
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Separate Power Supply via GPIO with #15-281 and #15-280 or #15-279
Energieverbrauch (W):
3.9 (12VDC External Power Supply)
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
200
Gewinde:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
58.3
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +70
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 191:

Beschreibung Produktfamilie

  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32 MB integrierter Speicher

Die Allied Vision Manta GigE-Kameras sind eine exzellente Einsteigermodelle mit GigE-Schnittstelle. Mit einer intuitiven Schnittstelle sowie einer leistungsstarken SDK, bieten diese Kameras ein hervorragendes Preis-Leistings-Verhältnis. Optionen von 0,3 Megapixel bis zu 12 Megapixel sind erhältlich und alle Sensoren eignen sich für eine große Anzahl an Anwendungen. Die Kameras verfügen über Sensoren in den Größen von 1/3" bis zu 1". #63-431 GigE-Kabel und #68-586 Netzteil werden separat verkauft und für den Betrieb benötigt. Zusätzliche GigE-Kabel sowie #89-996 ¼-20 Montageplatte und #62-712 12-poliges I/O-Kabel sind erhältlich.

Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×