eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 74 Produkte der Produktfamilie

Basler ace acA640-120uc USB 3.0 Kamera, Farbe

Back of Camera
1/4-20 Mounting Adapter, #88-517
5m USB 3.0 Locking Cable, #88-515
10m GPIO & Power Cable, #88-516

Back of Camera

1/4-20 Mounting Adapter, #88-517

5m USB 3.0 Locking Cable, #88-515

10m GPIO & Power Cable, #88-516

Lager #88-320
€473,00
Stk. 1-4
€473,00
Stk. 5
€449,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos


Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
Bufferspeicher:
Not Specified
Videoausgang:
USB 3.0
Hersteller:
Basler
Kamera-Familie:
ace
Modellnummer:
acA640-120uc
Typ:
Color Camera
Sensortyp:
Sony ICX618
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/4"
Auflösung (MegaPixels):
0.30
Pixel (H x V):
659 x 494
Pixelgröße, H x V (μm):
5.6 x 5.6
Sensorfläche, H x V (mm):
3.69 x 2.77
Bildrate (fps):
120.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungsregelung:
Freely Programmable
Stecker:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
2.4
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Free-Run
Größe (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
80
Gewinde:
C-Mount
Housing:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Beschreibung Produktfamilie

  • USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
  • Sehr kleine Abmessungen
  • Voll mit USB3 Vision kompatibel

Die USB 3.0 Basler ace Kameras eignen sich ideal für Anwender, die von Analogkameras auf Digitalkameras umsteigen wollen, oder für Nutzer von FireWire- oder USB 2.0 Schnittstellen, die eine höhere Datentransferrate benötigen. Die USB 3.0 Basler ace Kameras sind voll mit USB3 Vision kompatibel und können dank der Abmessungen von nur 29 x 29 mm problemlos anstelle der meisten analogen FireWire- oder USB 2.0 Kameras eingesetzt werden. Zur Erhöhung der Robustheit bei anspruchsvollen Anwendungen, beispielsweise beim Einsatz in der Industrieproduktion, besitzen diese USB 3.0 Kameras außerdem USB 3.0 Anschlüsse mit Schraubsicherung. Alle Kameras werden mit Basler Pylon SDK Software und Treibern ausgeliefert.

Bitte beachten Sie: Objektiv der UC-Serie (#33-300) nicht inklusive.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×