Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 38 Produkte der Produktfamilie

BFLY-PGE-03S3M-CS 1/2" Blackfly® PoE GigE Kamera, Monochrom

Lager #33-176
€550,00
Stk. 1
€550,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Modellnummer:
BFLY-PGE-03S3M-CS
Sensortyp:
1/2"
Auflösung (MegaPixels):
0.3
Pixel (H x V):
648 x 488
Typ:
Monochrome Camera
Kamera-Familie:
Blackfly®
Stecker:
GigE/PoE with Screw Locks
Größe (mm):
29 x 29 x 30
Elektronischer Verschluss:
Up to 32 s
Bildrate (fps):
90
Bufferspeicher:
16MB frame buffer
Sensortyp:
Sony ICX414
Hersteller:
FLIR
Speicherplatz (KB):
512 KB non-volatile Flash memory
Gewinde:
CS-Mount
Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Pixeltiefe:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
Pixelgröße, H x V (μm):
9.9 x 9.9
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
Synchronisation:
External or Via Software
Übertragungsgeschwindigkeit (Mbit/Sek.):
10/100/1000
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Videoausgang:
GigE
Gewicht (g):
36.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr kompakter Aufbau
  • Maximale Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK

FLIR Blackfly® PoE GigE-Kameras sind eine leichtgewichtige, kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen es auf geringen Platzbedarf ankommt. Die Eigenschaften der FLIR Blackfly® PoE GigE-Kameras machen sie ideal zur Integration in Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise der 16 MB-Bildspeicher und die integrierten Bildverarbeitungsfunktionen. Zu diesen Kameras nach GigE-Vision-Standard gehören eine Bilderfassungssoftware und ein SDK, sie sind mit Windows- und Linux-Systemen kompatibel.

Bitte beachten Sie: Bei Verwendung eines PoE-Injektors werden zwei Gigabit-Ethernet-Kabel benötigt. Verwenden Sie den 5 mm Zwischenring (#03-618), um CS-Mount Kameras in C-Mount umzuwandeln. Die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×