eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 33 Produkte der Produktfamilie

BFLY-PGE-09S2C-CS 1/3" Blackfly® PoE GigE Kamera, Farbe

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)
FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)

Lager #88-042
€395,00
Stk. 1-4
€395,00
Stk. 5
€375,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos


Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher:
16MB
Videoausgang:
GigE (PoE)
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Blackfly®
Modellnummer:
BFLY-PGE-09S2C-CS
Typ:
Color Camera
Sensortyp:
Sony ICX692
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/3"
Auflösung (Megapixel):
0.90
Pixel (H x V):
1,288 x 728
Pixelgröße, H x V (μm):
4.08 x 4.08
Sensorfläche, H x V (mm):
5.26 x 2.97
Bildrate (fps):
30.00
Pixeltiefe:
8/12/16/24 bit
Belichtungsregelung:
100μs - 3s
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #88-063
Energieverbrauch (W):
2.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
90
Gewinde:
CS-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
61.51
Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2

Konformität mit Standards

RoHS:

Produktbeschreibung

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×