eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 32 Produkte der Produktfamilie

BFLY-PGE-23S2C-CS 1/2,8" Blackfly® PoE GigE Kamera, Farbe

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)
FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back)

Lager #88-048
€395,00
Stk. 1-4
€395,00
Stk. 5+
€375,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher:
16MB
Videoausgang:
GigE (PoE)
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Blackfly®
Modellnummer:
BFLY-PGE-23S2C-CS
Typ:
Color Camera
Sensortyp:
Sony IMX136
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/2.8"
Auflösung (Megapixel):
2.30
Pixel (H x V):
1,920 x 1,200
Pixelgröße, H x V (μm):
2.8 x 2.8
Sensorfläche, H x V (mm):
5.38 x 3.36
Bildrate (fps):
27.00
Pixeltiefe:
8/12/16/24 bit
Belichtungsregelung:
30μs - 32s
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with #88-063
Energieverbrauch (W):
2.5
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
90
Gewinde:
CS-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
69.55
Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2

Konformität mit Standards

RoHS:

Produktbeschreibung

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×