Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 15 Produkte der Produktfamilie

BFLY-U3-03S2C-CS USB 3.0 Blackfly®, Farbe, Kamera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

USB 3.0 FLIR Blackfly Camera

Lager #33-169
€395,00
Stk. 1
€395,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Modellnummer:
BFLY-U3-03S2C-CS
Sensortyp:
1/3"
Auflösung (MegaPixels):
0.3
Pixel (H x V):
648 x 488
Typ:
Color Camera
Kamera-Familie:
Blackfly®
Stecker:
USB 3.0 with Screw Locks
Größe (mm):
29 x 29 x 30
Elektronischer Verschluss:
Up to 32 s
Bildrate (fps):
84
Bufferspeicher:
16 MB frame buffer
Bildformat:
Mono8, Mono12, Mono16, RGB, YUV411, YUV422, YUV444, Raw8, Raw12, Raw16
Sensortyp:
Sony ICX424
Hersteller:
FLIR
Speicherplatz (KB):
1 MB non-volatile Flash memory
Gewinde:
CS-Mount
Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Pixeltiefe:
8, 12, 16 and 24-bit digital data
Pixelgröße, H x V (μm):
7.4 x 7.4
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
Synchronisation:
External or Via Software
Übertragungsgeschwindigkeit (Mbit/Sek.):
5000.00
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Videoausgang:
USB 3.0
Gewicht (g):
36.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ultrakompakter Aufbau
  • USB 3.0-Anschluss für eine erhöhte Bildübertragungsrate
  • Mit Bilderfassungssoftware und SDK

FLIR Blackfly™ USB 3.0-Kameras sind leichte, kompakte und kostengünstige Lösungen für Anwendungen, bei denen es auf geringen Platzbedarf ankommt. Die FLIR Blackfly™ USB 3.0-Kameras bieten aufgrund eines 16-MB-Bildpuffers sowie LED-Status-Leuchten und einer kamerainternen Bildverarbeitung eine Vielzahl von Funktionen, die zur Integration in Bildverarbeitungssysteme ideal sind. Diese USB 3.0-Kameras werden mit einer Aufnahmesoftware und einem SDK geliefert, sie sind mit Windows- und Linux-Systemen kompatibel und mit USB 2.0-Systemen rückwärts kompatibel.

Bitte beachten Sie: Das USB 3.0 Kabel wird separat angeboten. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×