Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 12 Produkte der Produktfamilie

100X beleuchtetes Messmikroskop, englische Strichplatte

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

Lager #39-781
€425,00
Stk. 1
€425,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bildfeld (mm):
1.45
Skaleneinteilung (Inch):
0.0005
Vergrö-
ßerung:
100X
Numerische Apertur NA:
0.19
Größe (mm):
At Focus: 63 Dia. x 172 L
Pen Illuminator: 16 Dia. x 147 L
Arbeitsabstand (mm):
5.7
Skala (Inch):
0 - 0.05
Tiefenmessung (mm):
Up to 32

Regulatory Compliance

Produktbeschreibung

Reticle should not be removed or replaced.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×