eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 22 Produkte der Produktfamilie

EO-10012M ½" CMOS, USB-Kamera, monochrom

×
Lager #86-746
€1.053,00 Ähnliche Kameras
×
Stk. 1+
€1.053,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #59-473
Bufferspeicher:
0MB
Videoausgang:
USB 2.0
Hersteller:
EO
Kamera-Familie:
uEye CP
Modellnummer:
EO-10012M
Typ:
Monochrome Camera
Sensortyp:
ON Semi MT9J003
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/2"
Auflösung (Megapixel):
10.50
Pixel (H x V):
3,840 x 2,748
Pixelgröße, H x V (μm):
1.67 x 1.67
Sensorfläche, H x V (mm):
6.41 x 4.59
Bildrate (fps):
3.00
Pixeltiefe:
8 bit
Belichtungsregelung:
340μs - 14.582s
Stecker:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
0.5 - 1.3
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 1 USB Power Supply, 1 Ground, 1 Shield, 2 USB Data
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Größe (mm):
34 x 32 x 41.3 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
58
Gewinde:
C-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60
GPIO-Steckertyp:
9-pin Micro D-Sub Socket
Bildverarbeitungsstandard:
IDS Software Suite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Progressive Scan
  • Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
  • Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software

Unsere EO USB 2.0 Kameras sind mit einer Vielzahl von Merkmalen ausgestattet, die eine einfache industrielle Bildverarbeitung ermöglichen. Mit der mitgelieferten Software kann das AOI gewählt werden und die Verstärkung, die Belichtungszeit, der Weißabgleich, die Bildrate, die Triggerauslösung und die Verzögerung und Dauer des digitalen Ausgangs (Blitz) eingestellt werden. Aufnahmen können als JPEG, Bitmap oder im AVI Format erfasst werden. Die Software ermöglicht auch eine Kantenverstärkung, Bildspiegelung und Binning, sowie eine Pixelkorrektur. Direct Show (WDM), ActiveX und TWAIN Treiber sind inkl.

LE (Lite Edition) EO USB 2.0 Kameras sind noch kompaktere, preiswertere Kameras in einem stabilen Kunststoffgehäuse.

Platinenkameras sind ebenfalls verfügbar.

Benötigtes USB 2.0 Kabel (mini-B zu standard-A) (#59-382) ist nicht inklusive.

Hier können Treiber und Handbücher heruntergeladen werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×