eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 27 Produkte der Produktfamilie

EO-3112C ½" CMOS Farbe USB Kamera, Lite Edition

LE (Lite Edition)

LE (Lite Edition)

Lager #62-842
€580,00
Stk. 1-4
€580,00
Stk. 5
€551,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos


Gewinde:
¼-20 (Integrated into Housing)
Bufferspeicher:
0MB
Videoausgang:
USB 2.0
Hersteller:
EO
Kamera-Familie:
uEye LE
Modellnummer:
EO-3112C
Typ:
Color Camera
Sensortyp:
ON Semi MT9T001
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/2"
Auflösung (MegaPixels):
3.00
Pixel (H x V):
2,048 x 1,536
Pixelgröße, H x V (μm):
3.2 x 3.2
Sensorfläche, H x V (mm):
6.5 x 4.9
Bildrate (fps):
11.00
Pixeltiefe:
8 bit
Belichtungsregelung:
57μs - 1.744s
Stecker:
USB 2.0, Type Mini-B
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
0.4 - 0.7
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Software Trigger
Größe (mm):
48.6 x 44 x 25.6 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
33
Gewinde:
C-Mount
Housing:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
None
Machine Vision Standard:
IDS Software Suite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 197:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Progressive Scan
  • Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
  • Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software

Unsere EO USB 2.0 Kameras sind mit einer Vielzahl von Merkmalen ausgestattet, die eine einfache industrielle Bildverarbeitung ermöglichen. Mit der mitgelieferten Software kann das AOI gewählt werden und die Verstärkung, die Belichtungszeit, der Weißabgleich, die Bildrate, die Triggerauslösung und die Verzögerung und Dauer des digitalen Ausgangs (Blitz) eingestellt werden. Aufnahmen können als JPEG, Bitmap oder im AVI Format erfasst werden. Die Software ermöglicht auch eine Kantenverstärkung, Bildspiegelung und Binning, sowie eine Pixelkorrektur. Direct Show (WDM), ActiveX und TWAIN Treiber sind inkl.

LE (Lite Edition) EO USB 2.0 Kameras sind noch kompaktere, preiswertere Kameras in einem stabilen Kunststoffgehäuse.

Platinenkameras sind ebenfalls verfügbar.

Benötigtes USB 2.0 Kabel (mini-B zu standard-A) (#59-382) ist nicht inklusive.

Hier können Treiber und Handbücher heruntergeladen werden.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×