eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 5 Produkte der Produktfamilie

EO-5012BL 1/2" CMOS monochrom Level USB Kamera, Platinen

EO USB 2.0 Board Level Cameras

EO USB 2.0 Board Level Cameras

Lager #63-851
€640,00
Stk. 1-4
€640,00
Stk. 5+
€608,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Bufferspeicher:
0MB
Videoausgang:
USB 2.0
Hersteller:
EO
Kamera-Familie:
uEye LE
Modellnummer:
EO-5012BL
Typ:
Monochrome Camera
Sensortyp:
ON Semi MT9P031
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global Start and Rolling
Sensorformat:
1/2"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (H x V):
2,560 x 1,920
Pixelgröße, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Sensorfläche, H x V (mm):
5.6 x 4.2
Bildrate (fps):
6.00
Pixeltiefe:
8 bit
Belichtungsregelung:
75μs - 2.745s
Stecker:
USB 2.0, Type Mini-B
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
0.5 - 0.9
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 USB Power Supply, 1 Ground
Synchronisation:
Software Trigger
Größe (mm):
36 x 36 x 20 (includes lens mount)
Gewicht (g):
12
Gewinde:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Gehäuse:
Board Level
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel (Right Angle)
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80
GPIO-Steckertyp:
10-pin Plated-Through Holes
Bildverarbeitungsstandard:
IDS Software Suite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hohe Auflösung
  • Standardmäßiges M12 x 0.5 Objektivgewinde
  • Software SDK inkl.
  • Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI

Unsere EO USB 2.0 BL Platinenkameras sind mit einer Vielzahl von Merkmalen ausgestattet, die eine einfache industrielle Bildverarbeitung ermöglichen. Mit der mit jeder Kamera mitgelieferten Software kann das AOI gewählt werden und die Blende, die Belichtungszeit, der Weißabgleich, die Bildrate, die Triggerauslösung und die Verzögerung und Dauer des digitalen Ausgangs (Blitz) eingestellt werden. Aufnahmen können als JPEG, Bitmap oder im AVI Format erfasst werden. Die Software ermöglicht auch eine Kantenverstärkung, Bildspiegelung und Binning, sowie eine Pixelkorrektur. Direct Show (WDM), ActiveX und TWAIN Treiber sind inkl.

BL EO USB 2.0 Platinenkameras sind gut für Labor und OEM Anwendungen geeignet. Die Objektive können aus unserer großen Auswahl an μ-Videolinsen ausgewählt werden, so ergibt sich eine enorme Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten in der industriellen Bildverarbeitung und für Inspektionsaufgaben.

Standardmodelle und Lite Edition sind ebenfalls erhältlich.

Benötigte USB 2.0 Kabel (mini-B auf standard-A) (#59-382) sind nicht inkl.

Hier können Treiber und Handbücher heruntergeladen werden.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×