Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 58 Produkte der Produktfamilie

EO-50231 USB 3.0 Kamera, Farbe

Lager #34-854
€1.720,00
Stk. 1
€1.720,00
Modellnummer:
EO-50231
Sensortyp:
2/3"
Auflösung (MegaPixels):
5.04
Pixel (H x V):
2456 x 2054
Typ:
Color Camera
Größe (mm):
29 x 29 x 29
Bildrate (fps):
77
Sensortyp:
Sony IMX250
Hersteller:
EO
Gewinde:
C-Mount
Pixeltiefe:
12-bit
Pixelgröße, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, H x V (mm):
8.45 x 7.07
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Videoausgang:
USB 3.0
Gewicht (g):
52.00
Artikelnummer:
UI-3080

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompakte Maße 29 x 29 x 29 mm
  • Maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit durch USB 3.0-Schnittstelle
  • Leichtes Gehäuse
  • Power-over-Ethernet-Modelle ebenfalls erhältlich

Die CMOS Kameras von Edmund Optics mit USB 3.0 Schnittstelle sind leichte, kompakte Lösungen für eine Vielzahl von Bildverarbeitungsanwendungen. Diese Kameras sind mit Auflösungen zwischen 0,4 und 18,1 Megapixel lieferbar und besitzen dank dem USB 3.0 Anschluss eine maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbps. Die USB 3.0 CMOS Kameras besitzen verschraubbare Mikro-USB-3.0-Ansschlüsse, die besonders robust sind und eine konstante Verbindung sicherstellen.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein Kabel für USB 3.0 #86-770 (wird separat angeboten) erforderlich. Treiber und Handbücher stehen zum Download bereit.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×