Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 10 Produkte der Produktfamilie

¼ - 20 Adapterplatte für Allied Vision Mako USB

Länge (mm):
29.70
Breite (mm):
26.00

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompaktes Gehäuse 49,5 x 29 x 29 mm
  • Stromversorgung über USB 3.0 Schnittstelle
  • Hohe Bildrate
  • Sichere elektrische Verbindungen durch Befestigungsschrauben

Die Allied Vision Mako USB 3.0-Kameras werden mit unterschiedlichen Sensoroptionen angeboten. Die Abmessungen betragen einheitlich 49,5 x 29 x 29 mm. Jedes Modell wird über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt und besitzt galvanisch getrennte, optische Eingänge und Ausgänge. Diese Allied Vision Mako USB-3.0-Kameras besitzen dank der GPIOs maximale Flexibilität und lassen sich daher an spezifische Bedürfnisse anpassen. Die beiden nicht galvanisch getrennten GPIO-Leitungen sind TTL-Anschlüsse, welche als Eingang oder Ausgang programmiert werden können. Durch die Befestigungsschrauben ist die Sicherheit der elektrischen Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung gewährleistet.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×