Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 168 Produkte der Produktfamilie

GG-400, 50.8mm qu. Langpassfilter

Lager #46-424
€72,50
×
Stk. 1-10
€72,50
Stk. 11
€65,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Größe (mm):
50.8 x 50.8
Toleranz Größe (mm):
±0.38
Glas-/Filternummer:
Schott GG 400
Grenzwellenlänge (nm):
400
Dicke (mm):
3.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Beschich-
tung:
Uncoated
Farbe:
Yellow
cut-off Position λc (nm):
400±6
Dichte (g/cm3):
2.55
Substrat:
Colored Glass
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λp1 (nm):
480.00
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λp2 (nm):
700.00
Spektrale Transmission tip (%):
93.00
Sperrbereichsgrenze λs(nm):
340.00
Oberflächenqualität:
80-50
Transformationstemperatur (°C):
537.00
Typ:
Longpass Filter
Wellenlänge:
VIS
Reflexionsfaktor Pd:
0.92

Regulatory Compliance

Reach 181:
RoHS 2015:

Beschreibung Produktfamilie

  • UV, VIS und IR Duchlassbereiche
  • VIS kann als Farbbandpass genutzt werden

Ein Langpassfilter hat eine geringe Transmission im kurzwelligen Bereich (Sperrbereich) und eine hohe Transmission im langwelligen Bereich (Durchlassbereich).

Langpassfilterkit

Langpassfilterkits gibt es in drei verschiedenen Versionen: UV-VIS, VIS oder VIS-NIR. Jedes Kit besteht aus 8 Filtern mit entweder 12,5 mm oder 1" Durchmesser oder 2" Seitenlänge quadratisch. Holzkiste mit Schaumstofffutter ist inklusive.

  • UV-VIS Kit beinhaltet: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VIS Kit beinhaltet: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIR Kit beinhaltet: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Komplettes Filterkit

Die kompletten Filterkits sind erhältlich mit Filtern mit 12,5 mm, 50,0 mm oder 1" Durchmesser oder 2" Seitenlänge quadratisch. Jedes Kit beinhaltet alle 37 Langpassfarbfilter aus Glas.

Technische Informationen

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×