Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 46 Produkte der Produktfamilie

GS3-U3-60QS6C-C 1" Grasshopper USB 3.0 Kamera, Farbe

Lager #33-541
€3.550,00
Stk. 1
€3.550,00
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Modellnummer:
GS3-U3-60QS6C-C
Sensortyp:
1"
Auflösung (MegaPixels):
6.0
Pixel (H x V):
2736 x 2192
Typ:
Color Camera
Kamera-Familie:
Grasshopper®3
Stecker:
USB 3.0 interface with screw locks
Größe (mm):
44 x 29 x 58
Elektronischer Verschluss:
0.04 ms - 5400 s
Bildrate (fps):
25
Bufferspeicher:
128MB frame buffer
Sensortyp:
Sony ICX694
Hersteller:
FLIR
Speicherplatz (MB):
2MB non-volatile Flash memory
Gewinde:
C-Mount
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Pixeltiefe:
14 Bit
Pixelgröße, H x V (μm):
4.54 x 4.54
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
Synchronisation:
External or Via Software
Übertragungsgeschwindigkeit (Gbit/Sek.):
5.00
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Videoausgang:
USB 3.0
Gewicht (g):
90

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mit hochauflösenden, hochempfindlichen Sensoren
  • Hohe Bildrate durch USB 3.0-Schnittstelle
  • Mit Bilderfassungssoftware und SDK

FLIR Grasshopper®3 Hochleistungs-Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle sind 14 Bit-Bildverarbeitungskameras zur Erfassung von Objekten mit hoher Geschwindigkeit für anspruchsvolle Anwendungen in der Maschinenbildverarbeitung einschließlich Messtechnik, Prüfung oder Inspektion. FLIR Grasshopper®3 Hochleistungs-USB 3.0-Kameras besitzen einen 128 MB-Bildpuffer sowie einen 2 MB-Flashspeicher. Die Kameras erlauben eine Bildverarbeitung direkt auf der Platine mit Funktionen wie Farbinterpolation, Gamma und Suchtabellen, die mitgelieferte Bilderfassungssoftware und das SDK erweitern die Funktionalität zusätzlich. Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle sind ideale Alternativen zu Camera Link®-Systemen.

Hinweis: Für den Betrieb ist ein USB 3.0-Kabel (wird separat angeboten) erforderlich. Ein optionales Netzteil (#86-784) ist ebenfalls erhältlich. die Software ist zum Download verfügbar. FLIR war früher unter dem Namen Point Grey bekannt.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×