eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 31 Produkte der Produktfamilie

LightPath 390093 | Gespresste IR-Asphäre, 6,5 mm Durchm., 0,71 NA, BBAR (1800-3000 nm)

Lager #88-074
Stk. 1-10
€325,00
Stk. 11+
€292,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Durchmesser (mm):
6.50 ±0.015
Effektive Brennweite EFL (mm):
3.00 @ 7800nm
Numerische Apertur NA:
0.71
Mitten-
dicke CT (mm):
2.62
Beschichtung:
BBAR (1800-3000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.0% @ 1.8 - 3.0μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Freie Apertur CA (mm):
5.00
Oberflächenqualität:
80-50
Randdicke ET (mm):
1.87
Fase:
Protective bevel as needed
Blende:
0.7
Dichte (g/cm3):
4.68
Brechungsindex nd @ 10μm:
2.6023
Brechungsindex nd @ 14μm:
2.5843
Brechungsindex nd @ 4μm:
2.6210
Brechungsindex nd @ 5μm:
2.6173
Artikelnummer von LightPath:
390093
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
Transformationstemperatur (°C):
285.00
Wellenlängenbereich (nm):
1800 - 3000
Arbeitsabstand (mm):
2.35
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
  • Verschiedene Beschichtungen
  • Gefasst oder ungefasst

LightPath® Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich sind kostengünstige gepresste Linsen, die einige Vorteile gegenüber Asphären aus Germaniumsubstraten bieten. Bei diesen Asphären liegen dn/dT und CTE deutlich unter denen von Germanium, sodass die Linsen bei Temperaturänderungen eine geringere Brennweitenänderung aufweisen. Die Betriebstemperatur ist höher als bei Germanium (Germanium hat 20-30% Transmissionsverlust bei 100°C) und somit können die Linsen gut in Kollimatoren für QCL-Laser und als Komponenten in thermischen Bildgebungssystemen eingesetzt werden.

Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×