eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 4 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

MMS Kit R-200 + OBJ-9

×
Lager #59-807 Ausverkauf
×
€509,52
Stk. 1+
€509,52
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Verzeichnung (%):
<0.35
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.20mm
Filtergewinde:
M37 x 0.75
Max. Sensorgröße:
2/3"
Max. Durchmesser (mm):
47.5
Arbeitsabstand (mm):
91.00
Gewinde:
C-Mount
Vergrößerung PMAG:
2X
Auflösung, Objektraum:
64.00 lp/mm
Typ:
Fixed Magnification Lens
Wellenlängenbereich (nm):
486 - 656

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • 28 verschiedene Vergrößerungen von 0,5X bis 4,0X verfügbar
  • Verschiedene Kombinationen aus Objektiv und Rückteil ermöglichen eine Vielzahl von Arbeitsabständen und Bildfeldern
  • Arbeitsabstände von 67 mm bis 141 mm

Dieses modulare Vergrößerungssystem (MMS®) verfügt über eine einstellbare Blende und Fokussierung und kann besonders flexibel eingesetzt werden. Sowohl Blende als auch Fokusring können fixiert werden. Ein vollständiges System besteht aus einem Objektiv und einem Rückteil. Eine Vielzahl beider Komponenten ist verfügbar und beliebig kombinierbar, sodass unterschiedlichste Kombinationen aus Vergrößerung und Arbeitsabstand erreicht werden können. Derzeit sind die Arbeitsabstände 67 mm, 91 mm, 116 mm und 141 mm mit einer Auflösung bis zu 114 lp/mm erhältlich. Die ±8 mm Fokuseinstellung ermöglicht eine Vielzahl an Bildfeldern und Arbeitsabständen mit einem Komponentensatz. Abhängig von den ausgewählten Komponenten kann für einen 2/3“ Sensor eine Verzeichnung von nur 0,13% erreicht werden. Mit kleineren Sensoren können noch geringere Verzeichnungen erreicht werden.

TECHSPEC® MMS® Objektivkits

  • Eine Veilzahl von Optionen erhältlich
  • Flexibel und kostengünstig
  • Objektivkit beinhaltet die Objektive 7, 9, 10 und 11
  • Rückteilkit beinhaltet Rückteile R-1, R-2, R-3, R-4, R-200, R-5 und R-6

Für ein vollständiges System werden ein Objektiv und ein Rückteil benötigt. Das Objektivkit beinhaltet: Obj-7, Obj-9, Obj-10 und Obj-11. Das Rückteilkit beinhaltet: R-1, R-2, R-3, R-4, R-200, R-5 und R-6.

MVO® MMS® In-Line-Zusatz

  • Kompatibel mit der ganzen MMS® Objektivserie
  • Erzeugt eine gleichmäßige Beleuchtung über das gesamte Bildfeld

Dieser In-Line-Zusatz wurde speziell für unsere MVO® MMS® Objektive entwickelt. Er besitzt ein C-Mount Gewinde und kann so zwischen das Rückteil und das Objektiv geschraubt werden. Die Fokuseinstellung ermöglicht eine optimale Ausnutzung jedes Objektivs. Lichtleiter und Beleuchtungsgeräte sind separat erhältlich.

MMS® auf Mitutoyo Adapter für unendlich korrigierte Objektive

  • Höherer Vergrößerungsbereich als mit MMS® Objektiven
  • Empfohlen für Mitutoyo Objektive M Plan Apo 2X bis 10X

Der MMS® auf Mitutoyo Adapter erhöht die Flexibilität unseres modularen MMS® Systems. Er passt auf das ausgewählte MMS® Rückteil, dann kann das gewünschte Mitutoyo Objektiv angeschraubt werden (M26 x 36 TPI). Der Adapter erweitert den MMS® Vergrößerungsbereich von 0,5X-4X auf 0,75X-16,5X. Die hohe Vergrößerung und die beugungsbegrenzte Abbildung der Mitutoyo Objektive in Kombination mit dem MMS® Rückteil ermöglichen andere Arbeitsabstand / Bildfeld – Kombinationen. Bitte beachten Sie, dass der MMS® auf Mitutoyo Adapter nur für unendlich korrigierte Objektive geeignet ist (für kompakte und telezentrische Mitutoyo Objektive ist er nicht geeignet). Der Adapter verlängert das System um 12,4 mm (Objektiv nicht inkl.).

Über den Adapter kann auch der MMS® In-Line-Zusatz mit den Mitutoyo Objektiven kombiniert werden. Bitte beachten Sie, dass bei geschlossener Blende aufgrund der Objektivapertur Vignettierung auftreten kann.

Technische Informationen

Rear Assembly Dimensions
Stock No. A B C D
#55-905 64.3mm 8.3mm 13.3mm 16.5mm
#55-906 74.3mm 23.4mm 8.2mm 11.4mm
#55-907 80.9mm 25.1mm 13.1mm 16.2mm
#55-908 102.8mm 37.9mm 22.3mm 25.5mm
#58-442 113.5mm 43.0mm 27.9nm 30.9mm
#55-909 114.9mm 59.2mm 13.1mm 16.2mm
#55-910 135.2mm 67.0mm 25.6mm 28.7mm
 
Front Objective Attachments   Rear Assemblies
R-1
(#55-905)
R-2
(#55-906)
R-3
(#55-907)
R-4
(#55-908)
R-200
(#58-442)
R-5
(#55-909)
R-6
(#55-910)
#55-901: OBJ-7: 67mm nominal WD PMAG 1.0X 1.3X 1.6X 2.3X 2.67X 3.0X 4.0X
FOV ½" Sensor 6.40mm 4.92mm 4.00mm 2.78mm 2.40mm 2.13mm 1.60mm
FOV 2/3" Sensor 8.80mm 6.76mm 5.50mm 3.82mm 3.30mm 2.92mm 2.20mm
Obj. Res. 36.0 lp/mm 57.0 lp/mm 64.0 lp/mm 80.6 lp/mm 90.5 lp/mm 90.5 lp/mm 114.0 lp/mm
#55-902: OBJ-9: 91mm nominal WD PMAG 0.75X 1.0X 1.25X 1.75X 2.0X 2.2X 3.0X
FOV ½" Sensor 8.53mm 6.40mm 5.12mm 3.66mm 3.20mm 2.91mm 2.13mm
FOV 2/3" Sensor 11.72mm 8.80mm 7.04mm 5.03mm 4.40mm 4.00mm 2.92mm
Obj. Res. 28.5 lp/mm 40.3 lp/mm 50.8 lp/mm 57.0 lp/mm 64.0 lp/mm 64.0 lp/mm 80.6 lp/mm
#55-903: OBJ-10: 116mm nominal WD PMAG 0.6X 0.8X 1.0X 1.4X 1.4X 1.75X 2.4X
FOV ½" Sensor 10.67mm 8.00mm 6.40mm 4.57mm 4.00mm 3.66mm 2.67mm
FOV 2/3" Sensor 14.67mm 11.00mm 8.80mm 6.28mm 5.50mm 5.03mm 3.67mm
Obj. Res. 25.4 lp/mm 32.0 lp/mm 36.0 lp/mm 45.3 lp/mm 57.0 lp/mm 57.0 lp/mm 64.0 lp/mm
#55-904: OBJ-11: 141mm nominal WD PMAG 0.5X 0.7X 0.8X 1.1X 1.33X 1.5X 2.0X
FOV ½" Sensor 12.80mm 9.14mm 8.00mm 5.82mm 4.80mm 4.27mm 3.20mm
FOV 2/3" Sensor 17.60mm 12.56mm 11.00mm 8.00m 6.60mm 5.87mm 4.40mm
Obj. Res. 20.2 lp/mm 28.5 lp/mm 32.0 lp/mm 36.0 lp/mm 50.8 lp/mm 50.8 lp/mm 50.8 lp/mm
 
Rear Assembly Stock No. Mitutoyo Objectives
2X (34mm WD) 5X (34mm WD) 10X (33.5mm WD)
PMAG FOV ½" Sensor PMAG FOV ½" Sensor PMAG FOV ½" Sensor
R-1 #55-905 0.75X 8.5mm 1.875X 3.4mm 3.75X 1.71mm
R-2 #55-906 1.0X 6.4mm 2.5X 2.56mm 5X 1.28mm
R-3 #55-907 1.25X 5.12mm 3.125X 2.05mm 6.25X 1.02mm
R-4 #55-908 1.75X 3.66mm 4.375X 1.46mm 8.75X 0.73mm
R-200 #58-442 2.0X 3.2mm 5X 1.28mm 10X 0.64mm
R-5 #55-909 2.25X 2.84mm 5.625X 1.14mm 11.25X 0.57mm
R-6 #55-910 3.3X 1.94mm 8.25X 0.78mm 16.5X 0.39mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×