Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 33 Produkte der Produktfamilie

Gefasste IR Asphäre 0,85NA, 1,87mm FL, unbeschichtet

Lager #66-571 Ausverkauf
×
€149,95
Stk. 1
€149,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Numerische Apertur NA:
0.85
Durch-
messer (mm):
5.50 ±0.10
Brenn-
weite EFL (mm):
1.87
freie Apertur CA (mm):
4.00
Beschich-
tung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
80-50
Mitten-
dicke CT (mm):
3.00
Arbeitsabstand (mm):
0.72
Substrat:
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Blende:
0.58
Gewinde:
Stainless Steel, M9 x 0.5 Thread
Typ:
Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm):
1000 - 14,000
Brechungsindex nd @ 4μm:
2.6210
Brechungsindex nd @ 14μm:
2.5843
Brechungsindex nd @ 10μm:
2.6023
Brechungsindex nd @ 5μm:
2.6173
Transformationstemperatur (°C):
285.00
thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
14.00
Dichte (g/cm3):
4.68
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
Asphärischer Formfehler (µm RMS):
Diffraction Limited Transmitted Wavefront

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wellenlängenbereich 1-14μm
  • Verschiedene Beschichtungen
  • Gefasst oder ungefasst

Die Asphären für den Infrarotbereich sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im mittleren und fernen Infrarotbereich. Die kostengünstigen, gepressten Asphären haben eine höhere Betriebstemperatur als Germanium (Germanium hat 20-30% Transmissionsverlust bei 100°C) und können deshalb auch bei Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein Einsatz von Germaniumlinsen bisher nicht möglich war.

Die Linsen sind mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Kontaktieren Sie bitte bei kundenspezifischen Anforderungen wie speziellen Beschichtungen, einem speziellen Design oder beugenden Eigenschaften der asphärischen Oberfläche unser Vertriebsbüro.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×