Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Land auswählen
  •   
 
Alle 36 Produkte der Produktfamilie

M39 x 0,5 Gewinde, gefasster Farbfilter, rot

Lager #49-797 Ausverkauf
×
€49,50
Stk. 1-9
€49,50
Stk. 10
€44,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Substrat:
Colored Glass
Optikdicke (mm):
2.5
Oberflächenqualität:
80-50
Gewinde:
M39 x 0.5
Typ:
Mounted Imaging Filter
Glas-/Filternummer:
R-60
Farbe:
Red
Grenzwellenlänge (nm):
600.00
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Substratdicke (mm):
2.5

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verbessern den Kontrast
  • Isolieren Spektralregionen / Farben
  • Gleiche Farben hellen gleiche Farben auf
  • Farbglas bei großen Einfallswinkeln besser als dichr. Filter

Farbfilter sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung und werden idealerweise mit S/W Kameras verwendet, um einen erhöhten Kontrast und eine höhere Auflösung zu erzeugen. Sie können nach dem Prinzip "gleiche Farben hellen gleiche Farben auf" eingesetzt werden. Die Farbglasfilter bieten große Bildfelder, die mit winkelabhängigen Filtern nicht erreicht werden können. Hellblaue Filter erhöhen die Farbtemperatur von 3300K auf 5500K (Tageslicht). Die Farbeinstellungen der Kamera (rot/blau Verstärkung und AWC) ermöglichen eine weitere Optimierung, wenn Sie in Verbindung mit der richtigen Lampe eingesetzt werden (Quarz-Halogen und Fluoreszenz).

Alle Filter können über die identischen Innen- und Außengewinde der Fassung zusammengeschraubt werden. Die Farbfilter können auch zusammen mit gefassten UV Filtern verwendet werden, um unerwünschtes UV-Licht zu blockieren und um den Filter in rauen Umgebungen zu schützen.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×