#89-622 + Objective
#89-622 + Objective
Die Video-Mikroskopeinheit von Mitutoyo wird zum Anschluss von unendlich korrigierten Mikroskopobjektiven an C-Mount Kameras verwendet und erlaubt so einen schnellen und einfachen Aufbau von Mikroskopsystemen mit hoher Vergrößerung. Die Video-Mikroskopeinheit (VMU) von Mitutoyo besitzt einen Abbildungsmaßstab von 1X und einen Anschluss für koaxiale Beleuchtung. Dieses Verfahren erlaubt maximalen Kontrast und eine einfachere Integration als andere Auflichtverfahren. Die Video-Mikroskopeinheit ist für das NUV-Spektrum, das IR-Spektrum und das sichtbare Spektrum optimiert und besitzt eine einstellbare Blende zur Regelung des Lichtdurchsatzes ohne Veränderung der Verschlusszeiten oder des Gains. Die Video-Mikroskopeinheit nutzt die Tubuslinse MT-L #56-073 und ist kompatibel mit Mitutoyo NUV- und NIR-Objektiven.
Der Objektivrevolver von Mitutoyo (#86-589) ist kompatibel mit der Video-Mikroskopeinheit (VMU) von Mitutoyo und eignet sich ideal für die Hellfeldbeobachtung. Der Objektivrevolver von Mitutoyo verfügt über vier M26 x 0,706 Anschlüsse, die einen schnellen Wechsel zwischen mehreren Objektiven mit verschiedenen Vergrößerungen ermöglichen. Durch die Kombination des Objektivrevolvers mit der VMU-Einheit entsteht ein leistungsfähiges Mikroskop mit Kameraanschluss. Die vier Objektivanschlüsse können in der gewünschten Position arretiert werden.