Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 9 Produkte der Produktfamilie

Coherent® Obis™ Galaxy Laser 1275608 | 561nm, 80mW

10 Laser Solution with 2 Coherent OBIS Laser Boxes (#33-351) and 1 Coherent OBIS Galaxy Laser System (#33-786)

10 Laser Solution with 2 Coherent OBIS Laser Boxes (#33-351) and 1 Coherent OBIS Galaxy Laser System (#33-786)

Lager #33-790
€12.520,00
Stk. 1
€12.520,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Wellenlänge (nm):
561
Ausgangsleistung (mW):
80.00
Fiber Cable Type:
3mm Mono-Coil, 3.5μm Core
CDRH Klasse:
IIIb
Hersteller:
Coherent®
Numerische Apertur NA:
0.045
Betriebstemperatur (°C):
15 to 40
Polarisation:
100:1 Min
Leistungsstabilität (%):
<5
Mode:
TEM00
Modusqualität, M2:
≤1.4
Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Modulationsfrequenz (kHz):
100.00
Hinweis:
Digital Modulation: 50MHz
Output from Fiber:
FC/UFC with extended-life interface, anti-reflection (AR) coated tip
Auskopplung:
Fiber-Coupled

Regulatory Compliance

RoHS 2015:

Beschreibung Produktfamilie

  • Drei vorinstallierte OBIS™-Laser für 405 nm, 488 nm und 640 nm
  • Kombination von zwei bis acht fasergekoppelten Lasern in einem Einzelfaserausgang
  • Ideal zur Beleuchtung mit Lasern unterschiedlicher Wellenlängen bei Mikroskopsystemen

Dank des flexiblen Designs des Coherent® OBIS™ Galaxy Lasersystems können Benutzer bis zu acht OBIS™-Laser mit vordefinierter Wellenlänge in einer Faser zusammenfassen. Das Gerät wird mit drei Lasern (405 nm, 488 nm und 640 nm) vorinstalliert geliefert und kann um bis zu fünf zusätzliche Laser mit Wellenlängen von 445 nm, 514 nm, 532 nm, 561 nm und 590 nm erweitert werden. Das Coherent® OBIS™ Galaxy Lasersystem besitzt einen Faserausgang für die kombinierten Laser mit einer 2 m langen polarisationserhaltenden Single Mode-Faser und FC/APC-Verbinder. Durch die effiziente Kopplung wird der Durchsatz maximiert und durch die polarisationserhaltenden Single Mode-Faser wird eine hervorragende Strahlqualität sichergestellt.

Die Kombination der Laserstrahlen ist durch das innovative Faserkopplungskonzept ganz einfach. Das System umfasst:

  1. Laserstrahlkombinierer – Laserstrahlkombinierer für Glasfasern, der bis zu acht Eingangsfasern in einer einzigen FC/APC*-Ausgangsfaser zusammenfasst. Der Galaxy FC/APC*-Verbinder ist eine Spezialkomponente und nicht mit den standardmäßige angebotenen FC/APC*-Glasfasern mit Stecker kompatibel.
  2. Laser Box – Steuerkasten für bis zu fünf OBIS™-Laser mit integriertem Kühlkörper, Lüfter und Netzteil. Weitere Produktmerkmale: Modulationseingänge (analog und digital), Sicherheitsverriegelung und Software zur Fernbedienung. Zur Kombination von mehr als fünf Lasern ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich (wird separat angeboten).
  3. Drei vorinstallierte OBIS™-Laser für 405 nm, 488 nm und 640 nm.

Bitte beachten: Die in diesem System eingesetzten OBIS™-Laser sind mit speziellen für das Galaxy-Lasersystem entwickelten Fasern ausgestattet. Standard-OBIS™-Laser sind nicht kompatibel. Der zusätzliche 590 nm-Laser ist Teil der Serie Coherent Sapphire.

Zusätzliche Informationen

Technische Informationen

System Specifications

Coherent® OBIS™ Galaxy Laser System
Number of Input Fiber Connections 8
Input Channels Channel 1: 405nm (included)
Channel 2: 445nm
Channel 3: 488nm (included)
Channel 4: 514nm
Channel 5: 532nm
Channel 6: 561nm
Channel 7: 590nm
Channel 8: 640nm (included)
Power Throughput (%) (when used with Coherent Galaxy Compatible Lasers) 405 - 590nm: >45, Typical >60
640nm: >55, Typical >70
Maximum Power Per Channel (mW) 100
Maximum Total Output Power (mW) <500
RMS Noise (%) <0.5 (20 Hz to 2 MHz)
Peak-to-Peak Noise <2% (20 Hz to 20 kHz)
Fiber Connector Type (Input Connectors) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface, anti-reflection (AR) coated tip
Polarization Extinction Ratio Loss <50%
Long-term Power Throughput (8 hours, ±3°C) >95%
Long-term Power Throughput (Average) ≤2% / 1000 hours
Output Fiber
Fiber Connector Type (distal end) FC/APC, 8° angled, with extended-life interface
Fiber Cable Type 3mm monocoil
Fiber Cable Length 2m minimum
Fiber Numerical Aperture (NA) 0.055 (1/e2)
Fiber Core Diameter 3.8μm (typical)
Spatial Mode TEM00
M2 (Beam Quality) ≤1.1
Fiber Minimum Bend Radius 51mm (2.0")
Fiber Tensile Load 1kg (2.2 lbs) maximum
Fiber Connector Type (to OBIS Galaxy) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface
Utility and Environmental Requirements
Dimensions 229 x 170 x 29mm (9.0" x 6.7" x 1.1")
Weight 1.4kg (3 lbs)
Shock Tolerance (11ms) 30g
Vibration (g-RMS) 7.7 (20 Hz to 2 kHz)
Ambient Temperature Operating Temperature: 10 - 50°C
Storage Temperature: -20 - 60°C

Galaxy Laser System: Pre-Loaded Lasers Specifications
Description OBIS 405nm OBIS 448nm OBIS 640nm
Wavelength (nm) 405 488 640
Output Power (mW) 50 30 75
Mode Quality, M2 ≤1.1 ≤1.1 ≤1.1
Fiber Cable Type 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core
Output from Fiber FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip
Numerical Aperture NA (1/e2) 0.045 0.045 0.045
Digital Modulation (MHz) 150 150 150
Modulation Frequency (kHz) 500 500 500
Laser Class - CDRH IIIb IIIb IIIb
Spatial Mode TEM00 TEM00 TEM00
Power Stability (%) <2 <2 <2
Warm-Up Time (minutes) <5 <5 <5
Polarization 100:1 Min 100:1 Min 100:1 Min
Operating Temperature (°C) 10 to 40 10 to 40 10 to 40
Output Type Fiber-Coupled Fiber-Coupled Fiber-Coupled

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×