Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 20 Produkte der Produktfamilie

Prosilica GX1660 GigE Farbkamera

Lager #68-591
€4.275,00
Stk. 1
€4.275,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Modellnummer:
GX 1660
Sensortyp:
2/3"
Auflösung (MegaPixels):
2.0
Pixel (H x V):
1600 x 1200
Typ:
Color Camera
Kamerasteuerung:
Programmable via IEEE 802.3 bus
Kamera-Familie:
Prosilica GX
Stecker:
IEEE 802.3 Dual Output
Größe (mm):
33 x 53.3 x 107.2
Elektronischer Verschluss:
10 µs - 60 s
Bildrate (fps):
68.00
Sensortyp:
ON Semi KAI-02050
Hersteller:
Allied Vision
Speicherplatz (MB):
128.00
Gewinde:
C-Mount
Pixeltiefe:
14bits
Pixelgröße, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Spannungsversorgung:
Supplied via 12-pin Hirose
Sensorfläche, H x V (mm):
8.8 x 6.6
Synchronisation:
External or Via Software
Sensor:
Progressive Scan CCD
Gewicht (g):
269.00

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Produktbeschreibung

GigE Cable and Power Supply, both required for camera operation, are sold separately.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×