Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 7 Produkte der Produktfamilie

kurzwellige UV Quarz-Stiftlampe

Lager #40-759
€210,00
Stk. 1
€210,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Stromversorgung:
Required for operation. Power supply is not included (#70-298)
Wellenlänge (nm):
253.7
Ausgangsleistungdichte (mW/cm2):
4.5
Größe (mm):
Tube Diameter 6.5, Tube Length 53
Handle Inner Diamter 7.9, Handle Outer Diameter 9.5
Gesamtlänge (mm):
127.00
Gewicht (g):
60.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kurzwellige und langwellige UV-Optionen verfügbar
  • Das Netzteil wird separat angeboten
  • Abschirmungen für UV-Licht werden separat angeboten

Diese Quarz-Stiftlampen sind kleine Quecksilberdampflampen mit geringem Druck bei denen beide Elektroden an einem Ende sitzen. Sie sind sehr stabile Lampen und erzeugen eine hohe UV-Emission. Die spektralen Linien liegen gut getrennt im ultravioletten und sichtbaren Spektralbereich. Die Lampen werden häufig als Kalbirierquellen in der Spektroskopie, Chromatographie und Photometrie verwendet.

Anmerkung: Für den Anschluss an das Netzteil wird ein 24“-Kabel mitgeliefert. Die Stromversorgung (#70-298) ist nicht inbegriffen und wird separat verkauft. Die Abschirmungen für UV-Licht (kompatibel mit #40-759) werden separat verkauft.

Der Quarztubus ist in einen Handgriff eingebaut. Ein 24" langes Kabel verbindet Handgriff und Stromversorgung (nicht inklusive).

Stromversorgung

Separate Stromversorgung für die UV Stiftlampen. Die Größe ist 4,5" L x 4" B x 3,13" H, das Gewicht 5 lbs. Das Metallgehäuse beinhaltet einen an/aus-Schalter, Gummifüße, ein 7,5 ft langes Stromkabel und ein zweites 3 ft langes Lampenkabel.

UV Lichtschirm zur Lichtlenkung für kurzwellige Lampen (#40-759)

Schirm A hat eine Bohrung mit 1mm Durchmesser (erzeugt Punktlichtquelle). Schirm B hat eine Öffnung von 7,9mm x 15,9mm und Schirm C eine Öffnung von 4,8mm x 38,2mm.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×