eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 4 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Abdeckplatte M27,5

Lager #85-604 Ausverkauf
×
€14,25
Stk. 1
€14,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Größe (mm):
30 Dia.
Dicke (mm):
5.0
Material:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Kombination mehrerer optischer Strahlengänge
  • Gewinde M23,2 oder M27,5 passend zu den Tuben des Cage-Systems
  • Abdeckplatten zum Blockieren nicht verwendeter optischer Strahlengänge

Die Kugeln für das Cage-System aus eloxiertem Aluminium sind für den Einsatz mit Cage-System Tuben vorgesehen. Durch diese Kugeln lassen sich mehrere optische Strahlengänge kombinieren. Die Standardkugel besitzt M23,2 und M27,5 Gewinde, die kompakte Kugel besitzt M23,2 und RMS Gewinde. Zum Blocken nicht verwendeter optischer Strahlengänge sind Abdeckplatten lieferbar.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×