FLIR Blackfly® S USB-3.1-Kameras
Neu
Top Seller
- Ultrakompakter Aufbau
- Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam
- Inkl. Bildaufnahmesoftware und Spinnaker SDK
LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
Neu
- Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
- CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
- IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben
Allied Vision Manta GigE-Kameras
Top Seller
- Idealer Ersatz für Analogkameras
- Bis zu 1" Sensor
- Bis zu 125 fps
- 32 MB integrierter Speicher
LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67
- Schutzart IP67 für Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz
- 5Gbase-T-Ethernet-Schnittstelle (5GigE)
- Power over Ethernet (PoE) möglich, vereinfachte Integration
IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1
- Bis zu 6,4 MP Auflösung und Bildraten bis 230 Bilder/Sekunde
- Platinenversionen mit C/CS-Mount oder S-Mount
- Konform mit GenICam und USB3 Vision
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3
Neu
Top Seller
- Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE), kompakt (CP) und besonders kompakt (XCP)
- C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,1“
- Bis zu 5,3 MP Auflösung und Bildraten bis 396 Bilder/Sekunde
Basler ace GigE-Kameras
Top Seller
- Perfekter Ersatz für Analogkameras
- Sehr kleine Abmessung
- Power over Ethernet (PoE)
- Pylon-Treiber von Basler inkl.
Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE
Neu
- 4,2x mehr Bandbreite als GigE
- Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
- Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras
Neu
- SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
- Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
- Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
- Basler ace2 USB 3.0 Kameras sind ebenfalls verfügbar
Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1
Neu
Top Seller
- Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
- ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
- Bis zu 24,6 Megapixel, 1,2“ Sensorformat
- Ebenfalls verfügbar sind Allied Vision Alvium Kameraserie mit Anschluss unter 90°
Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE
Neu
- Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
- Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
- Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
- Die Kameras Alvium G5 and Allied Vision Alvium mit USB 3.1 sind ebenfalls verfügbar
IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE
- Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE) und kompakt (CP)
- C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,1“
- Kompatibel mit GigE Vision
- IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 verfügbar
Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE
Top Seller
- Kompaktes, robustes Metallgehäuse
- Ein optisch isolierter Eingang, drei Ausgänge
- Höhere Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras
- Kleine Bauweise
- FireWire.b Schnittstelle
- Kostengünstig
- Bis zu 123 fps
Teledyne Dalsa Genie™ Nano 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet
Neu
- Bis zu 67,10 MP Auflösung und Bildraten bis 18,50 Bilder/Sekunde
- Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
- Komplett aus Metall: Kompakt (44 x 59 x 59 mm), M42-Mount, leicht und robust