Supermirrors are Bragg mirrors optimized for extremely high reflectivities and low optical losses. Supermirror reflectivities are typically over 99.98% and can even get up to 99.9999% in extreme cases. While dielectric coatings are typically used, this new class of Semiconductor Supermirrors uses a novel crystalline coating technique instead which reduces the scattering and absorption losses to unprecedented levels, while enabling ultralow Brownian noise and high thermal conductivity.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2021 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.