Einsatz von Stativen und modularen Montageadaptern
Die hochwertigen Stative sind selbst für anspruchsvollste Anwendungen geeignet. Mit der richtigen Kombination aus Stativ und Adapter lassen sich Kameras, Objektive, Mikroskope, Beleuchtungen usw. ganz einfach in ein Bildverarbeitungssystem integrieren. Selbst bei schweren Lasten sorgen diese hochwertigen Stative für Stabilität. Jedes Stativ besteht aus einem massiven Sockel, einer vertikalen Stange, einem Schließring und einem speziellen Arm. Die Montageadapter sind mit allen Stativen kompatibel. Wir empfehlen für alle anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen eine solche Stativlösung.
Abbildung 1: Stative mit Zubehör verbinden
Um einen Standard-Montageadapter oder einen ¾" Adapter mit Stange an einem beliebigen Stativ zu montieren, gehen Sie wie folgt vor: Schrauben Sie das glatte, schwarz eloxierte Verstellrad aus Aluminium ab, setzen Sie die Spitze des Adapters durch die Montagebohrung auf das Stativ und befestigen Sie das Verstellrad wieder. Der weiße Spannhebel aus Kunststoff drückt gegen den Adapter und kann mit der Feststellschraube angezogen werden (Abb.1). Bei Deluxe Montageadaptern gibt es kein Aluminiumverstellrad, sodass die Platte nur mit dem Spannhebel aus Kunststoff gesichert wird.
Abbildung 2: Standardstativ mit Deluxe Montageadapter
Abbildung 3: Deluxe Montageadapter
Das Standardstativ (#54-120) bietet hohe Stabilität für Bildverarbeitungsanwendungen mit schweren Lasten, die nicht verstellt werden müssen. Abbildung 2 zeigt das Standardstativ mit dem Deluxe Montageadapter (#54-123) mit dem das System fokussiert werden kann. Der Deluxe Montageadapter (Abb.3) mit einem ¼-20 Gewindestift zur Befestigung von Kameras und Objektivhalterungen wird über eine Zahnstange und eine Kippmechanik eingestellt. Die Zahnstange ermöglicht eine lineare Bewegung; die Kippeinstellung erfolgt an der Verbindung zum Stativ, die mit einer Feststellschraube gesichert ist. Die Kombination des Deluxe-Adapters mit dem Stativ mit Kugellager erlaubt die mehrdimensionale Bewegung.
Abbildung 4: Stativ mit Kugellager und Standard Montageadapter
Abbildung 5: Standard Montageadapter
Abbildung 4 zeigt ein Stativ mit Kugellager (#54-121) mit einer Standard-Montageplatte (#54-122). Diese Kombination ist ähnlich stabil wie ein Standardstativ, erlaubt jedoch dank des Kugellagers mehrere Bewegungseinstellungen. Diese feinen Bewegungen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine Probe komplett abgetastet werden muss. Der Standard Montageadapter (Abb.5) lässt sich über den ¼-20 Gewindestift problemlos mit verschiedenen Kameras, Mikroskopen und Komponenten verbinden.
Abbildung 6: Stativ mit Gelenkarm und Adapter mit ¾" Stange
Abbildung 7: Adapter mit ¾" Stange
Das Stativ mit Gelenkarm (#54-119) ist ideal für Anwendungen geeignet, die viele Einstellmöglichkeiten benötigen. Schwer erreichbare Stellen sind mit dem flexiblen Arm zugänglich. Die Anpassbarkeit ist besonders nützlich, wenn Objektive mit Festbrennweite und Zoomobjektive eingesetzt werden. Abb.6 zeigt das Stativ mit Gelenkarm und dem Adapeter mit ¾" Stange (#54-124)(Abb.7). Dieser dient zur Befestigung von Halterungen mit Zahnstange und von anderem ¾"-Zubehör. Bei gelöstem Griff kann die Verkippung eingestellt werden.
Alle Stative und Adapter besitzen spezielle Eigenschaften, sodass diese Produkte sich für verschiedenste Anwendungen eignen. Hilfe bei der Auswahl des richtigen Stativs und Montageadapters erhalten Sie von unserem technischen Support.