Coherent® Laser Selection Guide
Edmund Optics Inc.

Coherent® Laser Selection Guide

Auswahlhilfe für Laser von Coherent®

Je nach den Anforderungen einer Anwendung an Leistungsfähigkeit und Kosten haben die verschiedenen Laser-Produktgruppen von Coherent® verschiedene Vorteile. Die folgende Tabelle enthält einen Preis- und Eigenschaftenvergleich für die Coherent®-Laser OBIS, BioRay und StingRay

Coherent® OBIS Lasersysteme sind kompakte Plug&Play-Laser für eine Vielzahl von Wellenlängen vom ultravioletten Spektrum bis zum nahen Infrarotspektrum in einer Plattform. Coherent® BioRay Laserdiodenmodule sind kostengünstige Diodenlaser für den Einsatz in Bioinstrumenten, beispielsweise für die DNA-Analyse, die Entwicklung neuer Medikamente oder die Prüfung von Flüssigkeiten. Coherent® StingRay™ Laserdiodenmodule eignen sich ideal für Justagearbeiten oder Bildverarbeitungsanwendungen.

Laser-ProduktgruppeOBIS™BioRay™StingRay™
  Coherent® OBIS™ Hochleistungs-Lasersysteme Coherent® BioRay™-Laserdiodenmodule Coherent® StingRay™ Laserdiodenmodule
Mode TEM00 TEM00 TEM00
M2 1,1 1,3 <1,5 <1,5
Strahldurchmesser 0,7 ± 0,25 mm ~2,7 x 1,0 mm ~2,7 x 1,0 mm
Punktstabilität <5 μRad/°C <10 μRad/°C <10 μRad/°C
Effektivrauschen      
20 Hz bis 20 MHz <0,05% - <0,25% <0,5% <0,5%
20 Hz bis 20 kHz, Spitze-Spitze <0,5% - <1% <2% <2%
Langzeit-Leistungsstabilität (8 Stunden ± 3 °C) <2% <2% <2%
Preis
€€€
€€
War dieser Inhalt nützlich für Sie?

 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.