• Mein Konto
  • 0
Tipps & Downloads / Anwendungshinweise / Optik / Optiken für die OEM-Integration
Optiken für die OEM-Integration

Optiken für die OEM-Integration

Damit Sie unsere Linsen einfacher in OEM-Baugruppen integrieren können, hat Edmund Optics® viele Standardtoleranzen verbessert. Diese Änderungen wurden speziell so gewählt, dass sie einen einfachen Einbau erleichtern und komplizierte Montageprozeduren, beispielsweise eine aktive Ausrichtung, überflüssig machen. Die Änderungen der Präzisionsspezifikation wurden durch Prozessverbesserungen in unseren erstklassigen Fertigungseinrichtungen für sphärische Komponenten in Japan, Singapur und den USA erreicht, in denen Edmund Optics® jährlich Millionen Linsen produziert. Folgende Spezifikationen wurden verbessert:

Durchmessertoleranz: Alle sphärischen TECHSPEC® Linsen haben unabhängig von der Größe jetzt eine Durchmessertoleranz von +0,000/-0,025 mm. Durch die Durchmesserabweichung von maximal 25 μm ist gesichert, dass die Linsen in gut konstruierte Zylinderhalter passen und exakt ausgerichtet sind.

Zentrierung: Alle unsere TECHSPEC® Einzellinsen mit einer Brennweite von > 10 mm besitzen jetzt eine Zentriergenauigkeit von < 1 Bogenminute. Durch diese Präzisionsausrichtung der optischen Achse können die Linsen auch in anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt werden.

Oberflächenqualität: All unsere sphärischen TECHSPEC® Linsen haben jetzt unabhängig von der Größe einen Scratch-Dig-Wert von 40-20. Durch diese präzise kosmetische Spezifikation können die Linsen auch in anspruchsvollen Laseranwendungen verwendet werden.

Möglichkeiten Sphärische Optiken
  Standard Präzise Hochpräzise
Durchmesser 4 – 200 mm 4 – 200 mm 4 – 200 mm
Toleranz Durchmesser +0/-0,100 mm +0/-0,025 mm +0/-0,010 mm
Dicke ±0,100mm ±0,050mm ±0,010mm
Pfeilhöhe ±0,050mm ±0,025mm ±0,010mm
Freie Apertur 80% 90% 90%
Radius ±0,3% ±0,1% Fix to Test Plate
Sphärischer Passfehler (P - V) 3,0λ 1,5λ λ/2
Irregularität (P - V) 1,0λ λ/4 λ/20
Zentrierung (Strahlablenkung) 3 arcmin 1 arcmin 0.5 arcmin
Fase (Face width @45 degrees) <1,0mm <0,5mm <0,25mm
Oberflächenqualität 80-50 40-20 10-5

Edmund Optics is committed to ensuring product and procedural quality. Our products undergo a strict global quality program with rigorous and thorough testing.

Ideal for light collimation or focusing applications utilizing monochromatic illumination. Laser line or broadband anti-reflection coating options.

From custom optics, modified stock, or stock components, Edmund Optics has the expertise and resources to manufacture the right products for your application's requirements!

Sie haben Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram