TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adapter C-Mount auf M12-Objektiv mit O-Ring

C-Mount to M12 Lens Adapter w/O-ring

C-Mount to M12 Lens Adapter w/O-ring

×
Produkt #59-241 3-4 Tage
×
- +
€40,00
Stk. 1+
€40,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Lens Accessory
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Objektivadapter M12 auf C-Mount mit oder ohne O-Ring
  • Kontermutter zur Befestigung der M12-Objektive in den meisten Halterungen
  • Wiederstandsfähige Halterung für Kameraplatinen

Objektivadapter M12 auf C-Mount sind mit und ohne O-Ring erhältlich. Der O-Ring wird für die meisten M12-Objektive mit einem kompletten M12 x 0,5 Gewinde (z. B. unsere TECHSPEC® M12-Objektive) empfohlen. Er hilft das Objektiv zu zentrieren und schützt vor Defokussierung.

Für unendlich korrigierte M12-Objektive empfehlen wir den C-Mount Adapter ohne O-Ring, weil die Gewinde der Komponenten sich nur in der Lücke treffen können.

Über Kontermuttern können die M12-Objektive an den meisten Halterungen befestigt werden. Aufgrund der Schlitze kann fast jeder Gabelschlüssel zur Befestigung der Kontermutter verwendet werden. Der geriffelte Rand erleichtert eine Fixierung von Hand.

Der Platinenhalter aus robustem Plastik ermöglicht die Befestigung von M12-Objektiven an kundenspezifischen Platinen und Sensoren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.