TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adapter Außengewinde S-Mount, Innengewinde SM05

Male S-Mount to Female 0.535 x 40 TPI, #88-953

×
Produkt #88-953 3-4 Tage
×
- +
€54,50
Stk. 1-4
€54,50
Stk. 5+
€48,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Thread Adapter
Tubuslänge (mm):
5.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Gesamtlänge (mm):
8.0
Außendurchmesser (mm):
16.0
Gewindeart:
S-Mount to 0.535 x 40 TPI (SM05)
Freie Apertur CA (mm):
9.8
Funktion:
Thread Adapter
Gewindeausrichtung:
Male to Female

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
  • Flaches Design minimiert die Systemlänge
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Gewindeadapter stellen sicher, dass alle Gewindetypen des Tubus-Systems miteinander kompatibel sind. Dazu gehören C-, S- und T-Mount Gewinde und Gewinde des TECHSPEC Multi-Element Tubus-Systems (M29 x 0,75), ID1 (1,035" x 40 TPI, entspricht SM1 Gewindespezifikation) und ID05 (0,535" x 40 TPI, entspricht SM05 Gewindespezifikation). Alle Gewindeadapter haben ein kurzes Profil, um die Verlängerungslänge zu minimieren. Sie bestehen außerdem aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Reflexionen innerhalb eines Systems auf ein Minimum zu reduzieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Gewindeadapter sind ideal für die Systemerweiterung und funktionieren mit jeder optischen Komponente, die die unterstützten Gewindearten verwendet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.