FireWire-Kameras

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras
  • Kleine Bauweise
  • FireWire.b Schnittstelle
  • Kostengünstig
  • Bis zu 123 fps
Allied Vision Stingray FireWire.b Kameras Allied Vision Stingray FireWire.b Kameras
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hohe Bit-Tiefe (14 Bit oder 8 Bit Ausgang, wählbar)
  • VGA (640x480) - 5 MP Auflösung erhältlich

FireWire-Kameras werden zur Bilderfassung bei den unterschiedlichsten Bildverarbeitungsanwendungen verwendet. FireWire-Kameras sind Bildverarbeitungskameras, die zur Datenübertragung das FireWire IEEE-1394-Protokoll zur Übertragung der Bilddaten verwenden. FireWire-Kameras sind mit den Digitalschnittstellen FireWire.A oder FireWire.B erhältlich. Kameras mit der Schnittstelle FireWire.A bieten Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis 400 Mbps, aber nur für Kabellängen bis 4,5 m. Kameras mit dem Datenübertragungsprotokoll FireWire.B unterstützen Übertragungsgeschwindigkeiten bis 800 Mbps bei Kabellängen bis 100 m, wenn optische Glasfaserkabel verwendet werden.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von FireWire-Kameras mit den Übertragungsprotokollen FireWire.A bzw. FireWire.B zur Integration in die unterschiedlichsten Bildverarbeitungssysteme. Da FireWire-Anschlüsse an vielen Computern vorhanden sind, eignen sich FireWire-Kameras auch aufgrund ihrer vielfältigen Funktionen ideal für viele Bildverarbeitungsanwendungen, bei denen es auf hohe Geschwindigkeit ankommt. Für das FireWire-Protokoll sind diverse Zubehörteile erhältlich, beispielsweise Kabel oder Speicherkarten.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.