Bandpassfilter | Alle ansehen
- Wellenlängen für beliebte Fluorophore
- Transmission >93%
- Blockung >OD 6, <3% von der Kante des Durchlassbereichs
- Anregungs- und Emissionsfilter und dichroitische Filter für die Fluoreszenzbildgebung
- >93% Transmission und Blockung mit OD 6 führt zu max. Helligkeit und Kontrast
- Hart gesputterte Beschichtungen auf einteiligem Substrat
- Vormontierte TECHSPEC® Filterwürfel sind ebenfalls erhältlich
- Entwickelt für den Einsatz mit üblichen Fluorophoren
- Anregungs- und Emissionsfilter erhältlich
- Hohe Transmission und starke Blockung mit OD >6
- Gefasste Fluoreszenzfilter und gefasste Fluoreszenzfiltersets sind ebenfalls verfügbar
- Zentralwellenlängen von 193 nm
- Bandpassbeschichtung auf erster Oberfläche mit Schutzschicht
- UV-Quarzglassubstrat
- Ein einzelner Filter mit mehreren Transmissionsbändern
- Hohe Transmission, ausgezeichnete Blockung
- Ideal zur gleichzeitigen Beobachtung von mehreren Fluorophoren
- Abgestimmt auf optimale Leistung mit unseren dichroitischen Multiband-Filtern kombinieren.
- Entwickelt für Laseranwendungen
- Über 90% Transmission bei der Designwellenlänge
- Hart beschichteter Filter
Langpassfilter oder dichroitische Kantenfilter | Alle ansehen
- Genaue Grenzwellenlänge
- ≥85% Transmission und Blockung OD 2
- 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm Quadrat
- TECHSPEC® Langpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar
- Polarisationsunempfindlich
- Harte gesputterte Beschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar
- Ideal für Fluoreszenz- oder Multispektralbildgebung
- Exakte Grenzwellenlänge
- Breiter Transmissions- und Reflexionsbereich
- Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
- Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
- Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche
- Verbesserte Oberflächengenauigkeit, transmittierte Wellenfront und Oberflächenqualität
- Ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung
- Für die gängigsten Grenzwellenlängen bei Fluoreszenz- und dichroitischen Langpassfiltern
- Dichroitische Fluoreszenzfilter in Standardqualität sind ebenfalls verfügbar
- Flankenanstieg < 1%
- Blockung OD ≥ 4
- ≥ 91% Transmission im Durchlassbereich
- Verschiedene Langpassfilterkits verfügbar mit OD 4
- Entwickelt für Ramanspektroskopie, konfokale Mikroskopie und Biotechnik
- extrem gute Leistung und lange Lebensdauer
- Hohe Transmission, um auch schwache Signale zu detektieren
- Starke Blockung zur maximalen Unterdrückung der Laserwellenlänge
- Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
- Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
- OD3 Blockung
- Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich
- Exakte Grenzwellenlänge
- Hohe Transmissions- / Blockungseffizienz
- Präzise Quarzglassubstrate
- Verschiedene Langpassfilterkits verfügbar mit OD 2
Kurzpassfilter | Alle ansehen
- Exakte Grenzwellenlänge
- Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
- 4 verschiedene Größen
- Genaue Grenzwellenlänge
- ≥85% Transmission und Blockung OD 2
- 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm quadratisch
- TECHSPEC® Kurzpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar
- Große Transmissions- und Blockungsbereiche
- Scharfe Kante für effektive spektrale Trennschärfe
- In Kombination mit einem Langpassfilter erzeugen Sie kundenspezifische Bandpassbereiche
- Ideal zur Wärmereduzierung
- Reflektiert >90% des NIR- und IR-Spektrums
- Lässt >85% des sichtbaren Lichtes durch
- 710 nm Grenzwellenlänge
- Runde und rechteckige Varianten
- Verschiedene Abmessungen verfügbar
- Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
- Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
- OD3 Blockung
- Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich
- Exakte Grenzwellenlänge
- Hohe Blockungseffizienz
- Präzise Quarzglassubstrate
Neutraldichtefilter | Alle ansehen
- Absorption anstelle von Reflektion führt zur Abschwähung des sichtbaren Lichts
- Mehrere Filter können kombiniert werden, um die Lichtblockung zu erhöhen
- Filter mit optischer Dichte von 0,1 bis 0,4 sind verfügbar
- Auch vormontiert in C-Mount-Gehäusen verfügbar
- Vormontiert in gravierten C-Mount-Gehäusen
- Einfache Integration in optische Systeme
- Optische Dichten von 0,15 bis 2,5
- Auch ungefasst erhältlich
- Kontinuierlich variierende optische Dichte über die Länge des Filters
- Paarweiser Einsatz zur Steuerung der Transmission
- Ausgelegt für Wellenlängen im Bereich 400–700 nm
- Verhindert ungewünschte Reflexionen in Richtung der Lichtquelle
- Flacher Abschwächungsbereich
- Erhältlich für VIS und NIR
- Maximale Genauigkeit und Neutralität zu günstigem Preis
- Flacher Abschwächungsbereich
- Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden
- Optische Dichten von 0,3 bis 3
- Ideal für Quellen mit 250-700 nm
- Gleichmäßige Transmission von 350-1100 nm
- Optische Dichten von 0,1 bis 3,0 verfügbar
- Kombination der Filter ermöglicht kundenspezifische Dichtewerte