Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   

Videoressourcen

Cylinder Lens Product Review

Cylinder Lenses are typically used to focus incoming light to a line, or to change the aspect ratio of an image. Cylindrical Lenses have a single cylindrical surface that causes incoming light to be focused in only a single dimension, stretching the image. Cylinder Lenses are available with positive or negative focal lengths, ideal for laser line generation or anamorphic beam shaping to circularize laser outputs.

Edmund Optics selection of Cylinder Lenses include achromatic, acylinder, plano-convex, or plano-concave. Achromatic Cylinder Lenses provide additional color correction by minimizing chromatic aberration. Hybrid Acylinder Lenses are ideal for color correction, in addition to minimizing spherical aberration. Edmund Optics offers Cylinder Lenses with glass or plastic substrates, or with circular, rectangular, or oblong dimensions. Multiple anti-reflection coating options are available from the ultraviolet to the infrared, including UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS-NIR, VIS 0°, or NIR I. Edmund Optics offers full prescription data, in addition to 2D or 3D models.

War dieser Inhalt nützlich für Sie?

Strahlteiler tun genau das was ihr Name sagt: sie teilen einfallende Strahlen. Erfahren Sie mehr über den Nutzen und die verschiedenen Arten von Strahlteilern und finden Sie heraus, welcher am besten für Sie geeignet ist.

Was ist eine Asphäre? Für welche Anwendungen eignen sie sich? Die Antworten finden Sie hier.

Die Rillen von Fresnellinsen sind individuelle, refraktive Oberflächen, wodurch diese Linsen für Anwendungen zur Konzentrierung von Sonnenlicht, für Solarkollektoranlagen, Tageslichtprojektionen und zur Fokussierung von Lichtstrahlen ideal geeignet sind.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×