Verzeichnungstestbilder

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Testbilder mit konzentrischen Quadraten Testbilder mit konzentrischen Quadraten
  • Zur Kalibrierung von Auswertungssoftware
  • N.I.S.T. Zertifikat inklusive
  • 1 - 50 mm Quadrate
Kalibrierplatten mit Schachbrettmuster Kalibrierplatten mit Schachbrettmuster
  • Chrommuster auf formstabilen Substraten (Opal und Glas)
  • Optimiert für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen
  • Verschiedene Größen für kleine oder große Bildfelder
Diffuse Verzeichnungstestbilder mit Punktgitter Diffuse Verzeichnungstestbilder mit Punktgitter
  • Diffuse Reflexion ähnlich wie bei Keramik
  • Chrommuster auf Substrat
  • Keine Spiegelungen bei axialer oder außeraxialer Beleuchtung
  • Perfekt für Messungen mit Auflichtbeleuchtung
Verzeichnungstestbilder mit Punktgitter fester Frequenz Verzeichnungstestbilder mit Punktgitter fester Frequenz
  • Neue Größe erhältlich
  • Zur Kalibrierung bildgebender Systeme
  • NIST Zertifikat inklusive
Testbilder mit Liniengitter Testbilder mit Liniengitter
  • Testen und Korrigieren von Verzeichnung in bildgebenden Systemen
  • Kalibrierung perspektivischer Fehler von Mikroskopbühnen
  • Messung des Bildfeldes
USAF 1951 und Punktraster USAF 1951 und Punktraster
  • USAF 1951 Element 0-3 (14 lp/mm)
  • Punktraster mit 2 mm Abstand
  • 2” x 2,75”
Weiterführende Informationen

Distortion Test Targets are used to measure the level of image distortion within an imaging system for a wide variety of imaging applications. Distortion Test Targets are optical tools that are inserted into an imaging or optical system for measurement, analysis, or calibration. Distortion Test Targets are viewed through an imaging lens in order to identify the distortion error inherent within the lens. Distortion Test Targets feature a selection of precise shapes, lines, or dots that an imaging system focuses on to determine the accuracy of a system.

Edmund Optics offers a wide range of Distortion Test Targets in a variety of patterns that are suited for many image measurement needs. Distortion Test Targets offer the benefit of increased functionality as well as longer lifespan by allowing imaging systems to be repeatedly measured for continued accuracy over multiple uses. Many Distortion Test Targets are available on opal or chrome for different compatibility needs.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.