Testbild mit konzentrischen Quadraten / Opalglas

#58-773

×
Produkt #58-773 3-4 Tage
×
- +
€736,00
Stk. 1-4
€736,00
Stk. 5+
€699,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Vacuum Deposited Chromium Oxide (specular reflectivity <5% @ 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Ivory Soda Lime Glass
Mustergröße (mm):
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
Größe (mm):
76.2 x 76.2
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
3.17
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.002
Oberflächenebenheit (P-V):
0.1mm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur Kalibrierung von Auswertungssoftware
  • N.I.S.T. Zertifikat inklusive
  • 1 - 50 mm Quadrate

Diese Testbilder bieten ein genaues Hilfsmittel für die Kalibrierung von Auswertungsprogrammen in der Bildverarbeitung. Die unterschiedlichen Größen der Quadrate decken verschiedene Bildfelder ab. Jedem Testbild ist ein nachverfolgbares N.I.S.T. Zertifikat nach MIL-STD-45662A beigelegt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.