0,08X - 4X, Kalibrierplatte aus Floatglas

×
Produkt #58-403 3-4 Tage
×
- +
€2.110,00
Stk. 1-4
€2.110,00
Stk. 5+
€2.005,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Evaporated Chrome
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Vergrößerung:
0.08X - 4X
Größe (mm):
Plate: 154 x 100
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Größe (mm):
±1.0
Parallelität (mm):
0.05
Oberflächenebenheit (P-V):
1λ/inch
Inhalt des Sets:
Foam Lined Case
Angled Support Base
Target on Clear Glass
Opaquing cards
Quick Reference Card

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur Kalibrierung von 0,08X bis 4X Systemen
  • Messung von MTF, Schärfentiefe, Auflösung, FOV und Verzeichnung
  • Kann zur Kalibrierung von transmittierenden oder reflektierenden Systemen eingesetzt werden
  • NIST-Zertifikat inklusive

Entwickelt für die Kalibrierung verschiedener Parameter eines bildverarbeitenden Systems mit einer Vergrößerung von 0,08X bis 4X. Die Schärfentiefe kann für verschiedene Auflösungen gemessen werden, passend zur jeweiligen Anwendung. Die MTF kann für Frequenzen von 5 lp/mm bis 80 lp/mm gemessen werden. Die Kalibrierplatte besteht aus zwei gefassten Glasplatten mit Chrommuster. Die zweite Platte verfügt über Kreis- und Punktmuster für die Bestimmung der Verzeichnung in der Ebene und in Schräglage. Die Muster sind so aufgetragen, dass alle Muster auf einmal im Bildfeld sichtbar sind, die Kalibrierplatte muss für die unterschiedlichen Messungen nicht verschoben werden. Details über Spezifikationen und ein Übereinstimmungszertifikat sind im Lieferumfang enthalten. #58-770 beinhaltet sowohl die Opalglas- als auch die Floatglasplatte.

Technische Informationen

 
Tested Parameter Pattern Size Pattern Description
Resolution/MTF 154 x 100mm 11 cycles of 5 to 40 to 5 lp/mm
Resolution/MTF 21.8 x 28mm 50 lp/mm
Resolution/MTF 21.8 x 26mm 60 lp/mm
Resolution/MTF 21.9 x 24mm 70 lp/mm
Low Mag DOF 100 x 154mm 80 lp/mm
FOV/DOF 154mm Linear Scale, 0-154mm, 0.25mm pitch
Distortion 80 x 80mm 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, & 90mm Diameter Circles
Distortion 80 x 80mm 1, 2 & 4mm Pitch
Blooming 115 x 20mm Positive and Negative Circles & Squares
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.