0,5" x 0,5" (240 lp/mm), Strichgitter

×
Produkt #66-346 3-4 Tage
×
- +
€326,00
Stk. 1-4
€326,00
Stk. 5+
€310,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
Toleranz Größe (Zoll):
±0.02
Frequenz (lp/mm):
240
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optische Dichte OD:
3.00
Größe (Zoll):
0.5 x 0.5
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50
Typ:
Metric
Toleranz Größe (mm):
± 0.02
Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden):
≤2
Parallelität Muster zu Substrat (°):
±1
Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Besser als geätzte Strichgitter
  • Linien parallel zur Kante
  • Metrische und englische Versionen

Hochpräzise Strichgitter sind ideal für die Bewertung von Auflösung, Verzeichnung und der Stabilität der Parfokalität geeignet. Es sind verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Anzahl an Linienpaaren pro Inch (LPI) und Linienpaaren pro Millimeter (LP/mm) erhältlich. Verfügbare Größen: 0,5 x 0,5", 1 x 1", 2 x 2", 4 x 4" und 6 x 6".

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.