USAF-1951-Auflösungstestbilder auf Fotopapier

×
  • Testbilder mit 4:3 Seitenverhältnis, Auflösung kann als Funktion des Bildfeldes gemessen werden
  • Jedes Bild beinhaltet vier USAF-Testbilder mit unterschiedlichen Dichtewerten

Da bildgebende Systeme meist über Auflösung und Kontrast klassifiziert werden, erlauben unsere Testbilder auf Fotopapier eine Bewertung der Systeme über den USAF-Standard zur Auflösungsbestimmung bei verschiedenen Kontrastleveln. Die Testbilder können z. B. verwendet werden, wenn Objektivdesigner ihre Systeme so entwickeln wollen, dass sie hohen Kontrast bei geringer Auflösung bieten, der Kontrast bei höherer Auflösung allerdings vernachlässigt werden kann. Sie sind nützlich, wenn zwei Objektive die gleiche Auflösungsgrenze, aber eine drastisch andere Kontrastwiedergabe bei niedrigen Auflösungen haben. Testbildern mit unterschiedlichem Kontrast erlauben dem Nutzer sowohl einen qualitativen Vergleich zwischen Objektiven, als auch die Bewertung der Leistung des Objektivs für Objekte mit varriierendem oder geringem Kontrast.

Technische Informationen

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3 4
1 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95
3 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16
4 1.41 2.83 5.66 11.3 22.6
5 1.59 3.17 6.35 12.7 25.4
6 1.78 3.56 7.13 14.3 28.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.