Verstärker

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Stromverstärker Stromverstärker
Top Seller
  • Wandeln kleine Ströme in verwendbare Spannungen um
  • Einstellbare Verstärkung
  • Versionen mit hoher Schnelligkeit oder geringem Rauschen
Zweiphasiger Lock-in-Verstärker Zweiphasiger Lock-in-Verstärker
  • Zweiphasiger Betrieb mit Modulus-Berechnung (R)
  • Differenzieller Eingang oder Single-Ended-Eingang
  • Einstellbare Verstärkung von 3 μV bis 1 V
  • Hochleistungsfähige Eingangsverstärkungsstufe mit großer Bandbreite
  • Analoge Anzeige der X-, Y- oder R-Ausgangssignale
  • Separate BNCs für X-, Y- und R-Ausgänge
  • Offsetsteuerung X & Y
  • Einstellbare Zeitkonstanten von 100 μs bis 30 s
  • 1F und 2F Referenzsignalbetrieb
  • 90° Stufen- oder Feinphasenregelung

Amplifiers are used to amplify the energy output of photodetectors as well as convert their electrical signal for a number of illumination measurement or spectroscopy applications. Amplifiers are digital systems that amplify the low electrical current transmitted by photodetectors to easily detectable levels. Amplifiers also convert photodetectors’ electrical current into voltage so that their signal may be read by other digital devices. Amplifiers are indispensable for nearly any light measurement applications by greatly increasing the usability of a detector system.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.