UV-Radiometer

UV Radiometer Unit, #88-136

×
Produkt #88-136 Kontakt
×
- +
€1.014,00
Stk. 1+
€1.014,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Gewicht (kg):
0.3
Displaytyp:
3.5 digit LCD
Größe (mm):
157 x 51 x 91
Genauigkeit (%):
± 2
Intensitätsbereich:
Switchable:
0 – 200 mW/cm2
0 – 2000 μW/cm2
0 - 200 μW/cm
Konversionsrate:
2.8 readings/sec
Spannungsversorgung:
9 V Battery (not included)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur Erkennung von UV-Wellenlängen von 250 - 380 nm
  • NIST-zertifizierte Sensoren
  • 9 V Batterie für bis zu 120 Betriebsstunden

Das UV-Radiometer eignet sich ideal zur Prüfung von UV-Lichtquellen in vielen Anwendungen der Qualitätskontrolle. Das UV-Radiometer arbeitet mit einer normalen 9 V Batterie bis zu 120 Betriebsstunden. Zur Erkennung eines breiten UV-Spektrums mit Wellenlängen von 250 – 380 nm sind drei NIST-zertifizierte, austauschbare Sensoren erhältlich. Der Bereichsumschalter des UV-Radiometers ermöglicht die Auswahl von drei Intensitätsbereichen.

Bitte beachten Sie: Das UV-Radiometer (#88-136) benötigt zum Betrieb einen NIST-zertifizierten Sensor (#88-137, #88-138 und #88-139).

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.