20-25°C Temperaturbereich, Flüssigkristallbogen

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets 25 - 30° C Temp Range, Liquid Crystal Dot Sticker (30/Pack)
×
Produkt #72-375 3-4 Tage
×
- +
€29,90
Stk. 1-5
€29,90
Stk. 6+
€26,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
+20 to +25
Breite (Zoll):
12.00
Dicke (Zoll):
0.007
Betriebstemperatur (°F):
68 - 77
Länge (Zoll):
12.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur Lokalisierung elektrischer Kurzschlüsse auf Platinen
  • Bestimmung von Isolierungsfehlern
  • Zeigt Wärmesenken
  • Kann einfach zugeschnitten werden

Unsere Mylar® Flüssigkristallbögen sind eine haltbare Lösung für thermische Abbildungen. Drei bis fünf Mikrometer große Kristalle, die in einer Polymermatrix verteilt sind, erzeugen je nach Temperatur Farben aus dem gesamtem Spektrum. Die Bögen behalten ihre kurze Reaktionszeit und ihre Farbcharakterisitk über viele Monate. Sie sind haltbar und brechen nur, wenn sie starkem Druck ausgesetzt werden. Die Bögen können einfach mit einer Schere zugeschnitten werden. Sehr gut für eine Vielzahl von Testanwendungen geeignet, die Durchführung der Tests und die Interpretation der Ergebnisse erfordern nur eine geringe Experimentierphase.

Das Set beinhaltet sechs 6" x 12" x 0,007" Flüssigkristallbögen, einer aus jedem aufgelisteten Temperaturbereich. Dieses Set ist ideal, wenn die zu bestimmenden Temperaturen nicht genau bekannt sind oder sich innerhalb großer Bereiche verändern.

Technische Informationen

Specifications for Sheets Included with #61-161
Sheet Label Red Start °C Green Start (°C) Blue Start (°C) Clearing Point, Blue to Black (°C) Bandwidth (Blue Start minus Red Start) (°C)
R20C5W 20 21 25 41 5
R25C5W 25 26 30 44 5
R30C5W 30 31 35 46 5
R35C1W 35 35.2 36 49 1
R35C5W 35 36 40 49 5
R40C5W 40 41 45 52 5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.