Unsere Mylar® Flüssigkristallbögen sind eine haltbare Lösung für thermische Abbildungen. Drei bis fünf Mikrometer große Kristalle, die in einer Polymermatrix verteilt sind, erzeugen je nach Temperatur Farben aus dem gesamtem Spektrum. Die Bögen behalten ihre kurze Reaktionszeit und ihre Farbcharakterisitk über viele Monate. Sie sind haltbar und brechen nur, wenn sie starkem Druck ausgesetzt werden. Die Bögen können einfach mit einer Schere zugeschnitten werden. Sehr gut für eine Vielzahl von Testanwendungen geeignet, die Durchführung der Tests und die Interpretation der Ergebnisse erfordern nur eine geringe Experimentierphase.
Das Set beinhaltet sechs 6" x 12" x 0,007" Flüssigkristallbögen, einer aus jedem aufgelisteten Temperaturbereich. Dieses Set ist ideal, wenn die zu bestimmenden Temperaturen nicht genau bekannt sind oder sich innerhalb großer Bereiche verändern.
Specifications for Sheets Included with #61-161 | |||||
Sheet Label | Red Start °C | Green Start (°C) | Blue Start (°C) | Clearing Point, Blue to Black (°C) | Bandwidth (Blue Start minus Red Start) (°C) |
R20C5W | 20 | 21 | 25 | 41 | 5 |
R25C5W | 25 | 26 | 30 | 44 | 5 |
R30C5W | 30 | 31 | 35 | 46 | 5 |
R35C1W | 35 | 35.2 | 36 | 49 | 1 |
R35C5W | 35 | 36 | 40 | 49 | 5 |
R40C5W | 40 | 41 | 45 | 52 | 5 |