Mitutoyo Messgeräte

Mitutoyo Digital Caliper

×
  • Präzise Messschieber von Mitutoyo
  • Hohe Messauflösung
  • Messungen von 0 bis 6" (0 bis 150 mm) in Schritten von 0,0005" (0,01 mm)

Mitutoyo Messschieber

Diese hochqualitativen, digitalen Messschieber von Mitutoyo bieten viele Funktionen, die eine akkurate Messung einfacher und schneller machen. Das Design ist leicht und benutzerfreundlich und das extragroße LCD-Display zeigt ABS- (absolute) und INC- (inkrementale) Werte an. 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.