Ultrakurze Pulse haben von Natur aus große Bandbreiten, sodass genau auf die chromatische Dispersion geachtet werden muss.
Die Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von Ultrakurzpulsoptiken muss genau spezifiziert und kontrolliert werden.
Edmund Optics® entwickelt und fertigt Ultrakurzpulsbeschichtungen mit GDD-Werten von -4.000 bis 5.000 fs2.
Es sind dielektrische hochreflektierende und antireflektierende Schichten sowie Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtungen verfügbar.
Hochdispersive Spiegel, Optiken mit niedrigem GDD-Wert und Strahlaufweiter
Optiken für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Resonators von Ultrakurzpulslasern mit hoher Leistung
Dispersion 3. Ordnung von 0 fs3 oder negative Werte bis zu -2500 fs3
Kostengünstige Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung mit R>99% und einer GDD von nur 0¬±20 fs2 bei gängigen Ultrakurzpuls-Wellenlängen
GDD-Werte unter -100 fs2 erhältlich über unseren Partner UFI
Präzise Messung der GDD bei mehrlagigen Beschichtungen
Sehr breitbandiger Spektralbereich von 250 nm bis 2100 nm
Eine GDD-Genauigkeit von ±5 fs2 bei Einfallswinkeln zwischen 0-70°
Firmeneigene Experten mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Ultrakurzpulsoptiken und Ultrakurzpuls-Laseranwendungen
Hilfestellung beim Verständnis von GDD, Dispersion 3. Ordnung und anderen erforderlichen Spezifikationen
Partnerschaft mit UltraFast Innovations zur Entwicklung modernster Ultrakurzpulsbeschichtungen
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.