Das TECHSPEC® Cage-System Basiskit umfasst verschiedene Komponenten des TECHSPEC® Cage-Systems, z. B. Platten, Stangen, Halterungen und das zum Aufbau eines einfachen optomechanischen Systems notwendige Zubehör. Das TECHSPEC® Cage-System Basiskit vereinfacht Auswahl und Einkauf und ist ideal für Forscher, Techniker oder Lehrkräfte zu Demonstrationszwecken oder für die Prototypenfertigung geeignet.
Bitte beachten Sie: Ebenfalls enthalten ist ein Aufbewahrungsbehälter, der Platz für zusätzliche Komponenten bietet. Das Set enthält Adapterplatten, die eine einfache und schnelle Kombination mit anderen Cage-Systemen erlauben.
TECHSPEC Cage System Components Kit Contents | |||
Description | Usage | Quantity | |
25mm Standard Cage Mounting Plate | Basic Cage Construction Plate with M6 tapped hole | 8 | |
30mm Standard Cage Mounting Plate | 8 | ||
30mm Square Mounting Plate | Interface for cage sphere and provides larger rod spacing than standard plate | 2 | |
30mm Angle Plate | Used to introduce 30°, 60°, or 90° bends in the optical path | 2 | |
Insertion Plate | Allows additions to a cage system without the need for disassembling the rods | 1 | |
Filter Holder Plate | Easily swap filters within a cage system | 1 | |
Interchangeable Filter Holder | 2 | ||
Cage System Adapter Plate | Adapts 30mm rod spacing of other cage systems to the TECHSPEC Optical Cage System | 2 | |
C-Mount Adapter | Allows for easy interface to C-mount components | 4 | |
Cage Sphere w/ 30mm Ports (x5), 43mm Port (x1) | Cube for intersecting optical paths. | 1 | |
30mm Port Cover | 1 | ||
Plate Corner Connector | Used to connect cage plates at 90° angles | 8 | |
12.5mm Dia. Lens Mount | Lens mounts designed to fit into cage plates | 2 | |
12.7mm Dia. Thick Lens Mount | 2 | ||
25/25.4mm Dia. Lens Mount | 2 | ||
25/25.4mm Dia. Thick Lens Mount | 2 | ||
25mm Simple Optic Mount | 1 | ||
25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount | Cube beamsplitter mount fits within 25mm cage plates | 1 | |
6mm Dia. x 50mm Length Cage Rod | Polished 440 stainless steel rods for basic cage construction | 2 | |
6mm Dia. x 100mm Length Cage Rod | 4 | ||
6mm Dia. x 120mm Length Cage Rod | 6 | ||
6mm Dia. x 150mm Length Cage Rod | 6 | ||
6mm Dia. x 300mm Length Cage Rod | 4 | ||
Blank Disk | Block beam path or to customize a simple mount | 1 | |
M3 x 0.5 x 2.5mm Socket Head Set Screw | Used to lock 6mm rods in place or secure optic mounts and accessories | 100 | |
M3 x 0.5 x 6mm Socket Head Set Screw | 50 | ||
M3 x 0.5 x 10mm Socket Head Cap Screw | 50 | ||
Allen Key for M3 SHSS | Tools for cage assembly | 1 | |
Allen Key for M3 SHCS | 1 | ||
Optical Component Cabinet | Storage cabinet for the cage system components kit | 1 |