Richardson Gratings™

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Hochpräzise gerillte, reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan) Neu
  • Exzellente Effizienz bei Blaze-Wellenlänge und -Winkel
  • Sehr gute Größentoleranzen
  • Ideal für die Spektroskopie
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™
  • Höchste Auflösung und Dispersion
  • Niedrige Rillendichte für Einsatz bei höheren Ordnungen
  • Toleranz des Rillenabstands <0,05%
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Hochpräzise holographische, reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™
  • Hohe Beugungseffizienz
  • Reduziertes Streulicht und höhere Regelmäßigkeit als bei gerillten Gittern
  • Versionen für Wellenlängen vom UV bis zum NIR verfügbar
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Hochpräzise, reflektierende Gold-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan)
  • Optimiert für den Einsatz von 350-800 nm (500 nm) oder 700-1600 nm (1000 nm)
  • Verfügbar in den Standardgrößen 12,7 x 12,7 sowie 25 x 25 und 30 x 30 mm
  • Toleranz des Rillenabstands <0,05%
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.