NIR-CCD-Kamera USB 2.0 für 1500 – 1600 nm

1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera (Front)

1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera (Front) 1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0 Camera (Back)
×
Produkt #87-094 Ausverkauf Kontakt
×
- +
€2.720,95
Stk. 1+
€2.720,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Videoausgang:
USB 2.0
Typ:
NIR Camera
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
Sony ICX445
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/3"
Auflösung (Megapixel):
1.20
Pixel (h x v):
1,296 x 964
Pixelgröße, h x v (μm):
3.75 x 3.75
Sensorfläche, h x v (mm):
4.86 x 3.62
Bildrate (fps):
18.00
Pixeltiefe:
8/16 bit
Belichtungszeit:
10μs - 10s
Stecker:
USB 2.0, Type Mini-B
Stromversorgung:
Power over USB
Energieverbrauch (W):
2
GPIOs:
2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm):
44 x 41 x 25.5 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
37 with Tripod Bracket
Mount:
C/CS-Mount
Gehäuse:
Full
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60
GPIO-Steckertyp:
7-pin JST

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Phosphorbeschichtetes CCD-Array
  • Peaks bei 1512 nm und 1540 nm
  • Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software

Die NIR-CCD-Kamera mit USB 2.0 für 1500 – 1600 nm eignet sich ideal für die Laserausrichtung, Prüfungen von Telekommunikationstechnik und Inspektionen. Die Kamera mit 1,3 MP besitzt einen USB 2.0 Ausgang und ein CS-Mount-Gewinde. Zur Erhöhung der Flexibilität wird ein C-Mount-Adapter mitgeliefert. Zu der NIR-CCD-Kamera mit USB 2.0 für 1500 – 1600 nm gehören ein 2 Meter langes Kabel für USB 2.0, eine Aufnahmesoftware, ein Stativadapter und eine Anleitung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.