Edmund Optics E-Zoom Stereomikroskope
- Zoombereich 4,3:1 oder 6,3:1
- Langer Arbeitsabstand
- Trinokulares Modell erhältlich
Retikel für Durchlichtbeleuchtung - horizontale Mikrometerskala
- Designed for 1X Objective Power
- 1, 5, or 10mm Scale Versions
- 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions
Cf-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht
- Konfigurierbare Vergrößerung mit Distanzringen
- Optimiert für große Arbeitsabstände
T-Mount-Adapter für Kameras
- Verwandelt standardmäßige 35 mm SLR-Kameras in T-Mount-Kameras
- Kann mit unseren T-Mount-Komponenten verwendet werden