Grundplatten für Bildgebungssysteme
- Unterschiedliche Grundplatten erhältlich
- Alleinstehende oder auf Labortische montierbare Grundplatten
- Zur Verwendung mit 0,75" Edelstahlstangen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls erhältlich
X-Y-Positionierungstische
- Versionen mit 70 mm (±35 mm) und 200 mm (±100 mm) Verstellweg in X- und Y-Richtung verfügbar
- Verstellung über Zahnstange oder Kugellager
- Design mit stabiler Oberfläche
Obere Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen
- Ermöglichen die Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen auf unseren kugegelagerten Bühnen
- Mittige ¼-20, M6 x 1,0 oder M16 x 1,0 Durchbohrung
- Schwarz eloxiertes Aluminium
Cage-System Basiskit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
- Umfasst notwendige Teile zum Aufbau einfacher optomechanischer Systeme
- Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
- Mit Befestigungsmöglichkeiten für 12,5 mm und 25 mm Optikkomponenten
- Kurzanleitung mit Beispielkonfigurationen erhältlich
45° Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Feste Halterung unter 45°
- Drei Versionen mit unterschiedlichem Versatz
- Aluminiumhalterung