Produkt in den Warenkorb gelegt

Prismen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter

Mehr zum Thema optische Prismen

Optische Prismen lenken Licht in einen gewünschten Winkel um. Optische Prismen eignen sich ideal zur Strahlumlenkung oder zur Änderung der Orientierung eines Bildes. Von der Form eines optischen Prismas hängt ab, wie das Licht in dem Prisma abgelenkt wird. Wenn Licht in ein optisches Prisma fällt, wird es entweder an einer Grenzfläche oder an mehreren Grenzflächen reflektiert, bevor es wieder austritt, oder es wird auf seinem Weg durch das Substrat gebrochen. Wenn Licht beispielsweise in ein rechtwinkliges Prisma eintritt, wird es an einer Grenzfläche reflektiert und im Winkel von 90° umgelenkt. Wenn Licht in ein Keilprisma eintritt, führt der vorgegebene Einfallswinkel dazu, dass das Licht durch Brechung abgelenkt wird.

Edmund Optics bietet diverse optischen Prismen in vielen Ausführungen mit verschiedenen Substraten oder Beschichtungen an. Erhältlich sind beispielsweise rechtwinklige Prismen, Amici-, Penta-, Schmidt-, Keil-, anamorphische, gleichseitige, Dove- oder Rhomboid-Prismen, außerdem Retroreflektoren oder homogenisierende Lichtleiterstäbe. Als Antireflexionsbeschichtungen sind beispielsweise MgF2, UV-VIS, UV-AR, VIS 0°, VIS-NIR und verschiedene Optionen für Laserlinien erhältlich.

Ganz gleich, ob Sie Standard-Prismen kaufen möchten oder ein kundenspezifisches Prisma für eine spezielle Anwendung benötigen, Edmund Optics® bietet Ihnen, was Sie benötigen. Wenn Sie maßgeschneiderte Lösungen suchen, besuchen Sie unsere Seite zu Fertigungsangeboten von Prismen. Dort erfahren Sie mehr über unsere typischen Toleranzen, Fertigungsanlagen und Messmöglichkeiten.

Wir sind bestrebt, optische Prismen von höchster Qualität anzubieten, die Ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden, sowie eine breite Palette von ergänzenden anderen optischen Komponenten. Durchstöbern Sie unsere Produkte, um sie alle zu sehen. Wenn Sie Beratung benötigen oder Fragen haben, können Sie gern Kontakt mit uns aufnehmen. Unser Team steht bereit, Ihnen bei allen Fragen zu helfen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.